ツール用品技術窓口
マシニングセンター、フライス盤等でワークを固定する精密マシンバイス。【特長】・浮き上がり防止機構により...
詳細を確認

[付属品] 標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm ・・・ 1組 ハンドル・・ 1本 吊ボルト・・ 2個(LT250M ・ LT250MGのみ)
分解構造図

精度規格(静的精度)
静的精度
| No. | 検査事項(100mmにつき)規格 | 旧JIS規格 (0級) | ナベヤ 規格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 本体底面と口金スベリ面との平行度 | 0.015 | 0.010 |
| 2 | 口金と口金スベリ面との直角度(直角より小なること) | 0.030 | 0.015 |
| 3 | 本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の直角度 | 0.015 | 0.010 |
| 4 | 本体底面のガイドブロックと口金くわえ面の平行度 | 0.015 | 0.010 |
| 5 | 回転台底面と口金スベリ面との平行度 | 0.020 | 0.015 |
| 6 | 回転台底面と上面スベリ面との平行度 | - | 0.010 |
(締付精度)
| No. | 検査事項(100mmにつき)規格 | 旧JIS規格 (0級) | ナベヤ 規格 |
|---|---|---|---|
| 7 | 締付けたテストブロックの上面と本体底面との平行度 | 0.020 | 0.015 |
| 8 | 締付けたテストブロックの上面と回転台底面との平行度 | 0.030 | 0.020 |
| 9 | 締付けたときのテストブロックの上面の浮き上がり | 0.030 | 0.015 |

ISOへの取り組み
品質・環境・JISマークの認証を取得しております。
より良い製品を、より良い環境から、お届けします。
☆ISO 9001:2015 品質マネジメントシステム 認証 2007.12.17登録
☆ISO14001:2015 環境マネジメントシステム 認証 2009.12.11登録
☆JISマーク表示制度 認証 2008.9.3認証


口開きの増大
口金位置の取替えにより、大きな口開きが得られます。
・静的精度口金の取替位置による口開き
| - | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| LT100M | 0~102 | 48~150 | 115~217 | 163~265 |
| LT125M | 0~112 | 56~168 | 140~252 | 196~308 |
| LT150M | 0~143 | 63~206 | 160~303 | 223~366 |
| LT200M | 0~190 | 85~275 | 199~389 | 284~474 |
| LT250M | 0~248 | 110~358 | 233~501 | 366~614 |
・口金の取替方法

| - | 最大操作トルクN・m | 口金外側使用時 |
|---|---|---|
| LT100M | 30 | 10kN |
| LT125M | 40 | 10kN |
| LT150M | 45 | 10kN |
| LT200M | 50 | 10kN |
| LT250M | 80 | 10kN |
マシニングセンター、フライス盤等でワークを固定する精密マシンバイス。
【特長】
・浮き上がり防止機構によりワークの浮き上がりを抑える。
・ダクタイル鋳鉄製で高剛性。締付時のソリ・破損がない。
・摺動部は、火炎焼入(HRC45)により、耐摩耗性に優れる。
・旧JIS0級を凌ぐ高精度。万一使い減りしても分解が容易で精度修復が可能。
・並列仕様品の並列精度は0.01以内。
【用途】
・マシニングセンター、フライス盤でのワーク保持に最適。



ミスミ
バイス用Vブロック
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
バイス用Vブロック
4.2
トラスコ中山
ボール盤バイス F型
4.7通常価格(税別):7,698円~

ミスミ
パラレルブロック (生材) 段付タイプ
4
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ガイドブロック
4通常価格(税別):3,924円~

ミスミ
バイス用パラレルブロック‐プレーンタイプ‐
0
ナベヤ
マシンバイスシリーズ ワークストップ
0通常価格(税別):6,391円~

トラスコ中山
精密バイス(レンチ締め式) クイックシフト・浮き上がり防止構造タイプ
0通常価格(税別):26,132円~

榮製機
ステンレス製精密バイス
0通常価格(税別):49,992円~

ギガ・セレクション
ステンレス製精密小型バイス GSVL
0通常価格(税別):25,000円~