17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 口幅(mm)

    ~mm
  • 最大口開き(mm)

    ~mm
  • 口深さ(mm)

    ~mm
  • 最大締付力(kN)

    ~mm
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • 標準取付ボルト

  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ロックタイトFAクイックONEバイス

通常単価(税別)
219,300505,750特別価格
税込単価
241,230556,325特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目~4日目

メカニカル増圧機構内蔵の精密マシンバイス。【特長】・調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にで...

詳細を確認
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

LTFH・LTFVの外観

LTFH・LTFVの外観

ロックタイトFAクイックONEバイスの構造図

ロックタイトFAクイックONEバイスの構造図

ロックタイトFAクイックONEバイスの分解構造図

ロックタイトFAクイックONEバイスの分解構造図

LTFVタイプ

タイプ型番口巾口深口開標準ガイド
ブロック巾
締付力
kN
質量
kg
QLTFV100Q10245140182525.5
QLTFV125Q12550200183035
QLTFV150Q15060260184058
QLTFV175Q17570280184079
QG
並列
LTFV100QG10245140182525.5
QG
並列
LTFV125QG12550200183035
QG
並列
LTFV150QG15060260184058
QG
並列
LTFV175QG17570280184079

LTFHタイプ

タイプ型番口巾口深口開標準ガイド
ブロック巾
締付力
Kn
質量
kg
QLTFH125Q12350200183035
QLTFH150Q15060260184058
QLTFH175Q17570280184079
QG
並列
LTFH125QG12350200183035
QG
並列
LTFH150QG15060260184058
QG
並列
LTFH175QG17570280184079

型番リスト

表示件数

口幅

(mm)

最大口開き

(mm)

口深さ

(mm)

最大締付力

(kN)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

標準取付ボルト

質量

(kg)

仕様

最小発注数量
123
200
50
30
455
560
175
125
90
50
92
200
120
230
95
16
7
17
BCS-18B
35
-
1個
150
260
60
40
568
700
175
150
100
60
112
260
134
315
122
15
7
20
BCS-18G
58
-
1個
175
280
70
40
609
741
175
175
115
70
115
280
140
350
145
16
7
20
BCS-18G
79
-
1個
102
140
45
25
393
483.5
150
102
90
43
92
140
120
180
75
14.5
6.5
17
BCS-18B
25.5
-
1個
125
200
50
30
455
560
175
125
90
50
92
200
120
230
95
16
7
17
BCS-18B
35
-
1個
150
260
60
40
568
700
175
150
100
60
112
260
134
315
122
15
7
20
BCS-18G
58
-
1個
175
280
70
40
609
741
175
175
115
70
115
280
140
350
145
16
7
20
BCS-18G
79
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
362,100350,476
( 385,524 )
4日目
422,450408,889
( 449,778 )
4日目
505,750489,515
( 538,467 )
4日目
219,300212,260
( 233,486 )
4日目
254,150245,991
( 270,590 )
3日目
292,400283,013
( 311,314 )
4日目
382,500370,221
( 407,243 )
4日目

詳細情報

基本情報

メカニカル増圧機構内蔵の精密マシンバイス。
【特長】
・調整ダイヤルを手で回すだけで、締付力設定が容易にできます。
・ワークに可動体が当たってから、ハンドル1回転で設定した締付力がでる。
・メカニカル増圧機構のため、温度変化による締付力への影響が少なく、シール等の消耗部品の取替えも不要です。
・新開発のメカニカル増圧機構により、約1回転でスピーディで楽に増圧できます。
・1度設定した締付力は、その締付力でしか作動しない構造となっておりますので、安定した繰返し作業が可能です。
・浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。
・本体はダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。
・摺動部は、焼入(HRC45)が施してあり、耐摩耗性に優れています。
・旧JIS0級を凌ぐ高精度です。
・並列仕様品の並列精度は0.01以内です。
・ハンドルが機械テーブルに干渉する場合は、ハンドルジョイント(別売)をご利用ください。
・LTFHタイプは縦型はもちろん、横型マシニングセンターでイケール張付使用、背面合わせ使用等あらゆる状況に適用可能。
【用途】
・マシニングセンターでのワークの固定に便利。

ご注意

  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロックタイトFAクイックONEバイスのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q締付力はどのようになりますか?
A
口幅100で25KN、125で30KN、150で40KN、175で40KNです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロックタイトFAクイックONEバイス
ロックタイトFA精密マシンバイス
ロックタイトMC精密マシンバイス
ツーピースバイス TP150-6/TP200-8
ツーピースバイス
ロックタイト精密マシンバイス
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格219,300-164,900192,950 -90,100 -90,100 -147,050 -
通常出荷日3日目〜4日目4日目3日目3日目〜3日目〜
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
O(mm)1314--18-
標準ガイドブロック巾(mm)181418181818
付属品専用取付クランプセット(2組1セット)2組、標準ガイドブック(2個1組)1組、ハンドル1本、吊上用金具 1標準ガイドブック(2個1組)1本、ハンドル1本、吊上用金具 1標準ガイドブロック(2個1組)1組、ハンドル1本標準ガイドブロック(2個1組)適合溝巾18mm:2組、ハンドル:1本、六角棒レンチ(口金用・ストローク調整用):各1本--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング