17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

屋外・土足用ノンスリップ N-002【1~5個入り】

通常単価(税別)
8863,264
税込単価
9753,590
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

凹凸面への馴染みが良い、屋外用滑り止めテープ。階段・機械まわり・浴室など、あらゆる場所のスリップ事故防...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

屋外・土足用ノンスリップ N-002の外観・特長

外観

離ケイ紙をはがして貼るだけのカンタン施工。
乾燥時間が不要な為、施工後すぐに効果を発揮。
水がかかる場所でも利用可能。
縞鋼板など凹凸面にもなじみ、抗菌・防カビ加工により水まわりにも最適。

  • ※ コンクリートなど多孔質面で使用される場合は、下地処理剤(シーラントN3K)をご使用下さい。

屋外・土足用ノンスリップ N-002の用途

ビル・工場の出入り口、階段、傾斜通路。
機械・作業台周辺。
建設機械・フォークリフト等のステップ。
スケートボード。
レストラン・食堂などの厨房。

屋外・土足用ノンスリップの使用イメージ

フォークリフトのステップに

フォークリフトのステップに

階段1

階段1

階段2

階段2

この商品の基本構造

基本構造
 製品種類N-002
基材アルミ箔
物性値重量(g/m21,100
厚み(mm)0.80
抗張力(kg/25mm)15
粘着力(kg/25mm)2.0
  • ※ 数値は標準値です。
  • ※ 製品の仕様は変更する場合があります。

型番リスト

表示件数

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

単品/パック

色詳細

最小発注数量
50
5
ブラック
単品
-
12個
100
5
ブラック
単品
-
1個
125
0.125
ブラック
パック
-
1パック

5個入り

50
5
レッド
単品
エンジ
1個
100
5
レッド
単品
エンジ
1個
125
0.125
レッド
パック
エンジ
1パック

5個入り

50
5
グリーン
単品
-
1個
100
5
グリーン
単品
-
6個
125
0.125
グリーン
パック
-
1パック

5個入り

50
5
グレー
単品
-
1個
100
5
グレー
単品
-
1個
50
5
ホワイト
単品
-
1個
100
5
ホワイト
単品
-
1個
50
5
イエロー
単品
-
1個
100
5
イエロー
単品
-
6個
125
0.125
イエロー
パック
-
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
989
( 1,088 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
6日目
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
6日目
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,683
( 1,851 )
4日目
3,264
( 3,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,637
( 1,801 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,264
( 3,590 )
6日目
886
( 975 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

凹凸面への馴染みが良い、屋外用滑り止めテープ。
階段・機械まわり・浴室など、あらゆる場所のスリップ事故防止・危険表示に最適です。
【特長】
・離ケイ紙を剥がして貼るだけのかんたん施工。
・乾燥時間が不要なため、施工後すぐに効果を発揮する。
・アルミ箔基材により凹凸への追従性が高く、縞鋼板への施工も可能。
・抗菌、防カビ処理がしてあり、縞鋼板等凸凹面によくなじみます。
・工場、家庭の滑り易い場所に適し階段等の危険表示に役立ちます。
・水が常時流れる水まわりに使用できます。
【用途】
・一般ビル、工場の出入口、階段、傾斜通路・機械廻り、作業台、フォークリフト、建設機械等のステップ、スケートボード。
・レストラン・食堂等の厨房、トレイ・水処理施設、その他常時水を多く使用する施設、水産試験場・漁協等。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

屋外・土足用ノンスリップ N-002のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
生産ラインのオーバーブリッジのステップ
5
満足度:5.0
生産ラインのオーバーブリッジのステップに使用しています。 チェッカープレートのステップですが、靴底が濡れていると事故の可...もっと読む
1人が参考にしています。
転倒防止
5
満足度:5.0
場内出入口ほか水回りなど様々な場所で転倒防止に使用しています。 誰でも簡単に施工できるものが欲しかったので助かりました。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qコンクリートの床面に施工したいのですが、使用できますか?
A
使用可能ですが、コンクリートのような多孔質素材は水を含みやすく、テープの粘着剤の寿命を縮めます。プライマーを塗布し、乾燥した表面にノンスリップテープを貼ることを強くお勧めします。
Q砥材と粒度を教えてください。
A
砥材は黒色炭化ケイ素(C)、粒度は50です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
屋外・土足用ノンスリップ N-002
重歩行・土足用ノンスリップテープ
蛍光ノンスリップ(グリーンストライプ・ゼブラ)
ノンスリップテープ(平面用)
蓄光ノンスリップテープ
ノンスリップテープ ロールタイプ NSP
メーカーノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブノリタケコーテッドアブレーシブ
通常価格886-2,090 -1,024 -1,978 -2,732 -1,388 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目〜
テープ厚(mm)0.8--0.80.60.8
屋内用/屋外用屋内用 / 屋外用----屋外用
すべり止め部処理鉱物粒子----鉱物粒子
粘着力2.0kg/25mm--20N/25mm32N/25mm20N/25mm
剥離紙-----
よく一緒に購入される商品

すべり止めテープカテゴリの売れ筋ランキング