17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

工具セット・ツールケース S-34・S-134

通常単価(税別)
3,44012,928特別価格
税込単価
3,78414,221特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目~5日目

学校での実習に必要な工具セット。【特長】・ツールケース付・定番の工具セット(小サイズ)

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

ツールセットタイプ

セット内容(点)

重量

(kg)

対応電圧

適合機種

補足説明

最小発注数量
ツールケース・工具箱
10
1
100V対応
-
入力:AC100V 学校の実習に必要な工具を揃えました 収納ケース:S-134
1個
ツールケース・工具箱
-
0.31
-
S-34
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,92812,202
( 13,422 )
2日目
3,440
( 3,784 )
5日目

詳細情報

基本情報

学校での実習に必要な工具セット。
【特長】
・ツールケース付
・定番の工具セット(小サイズ)

商品情報

学校での実習に必要な工具を揃えた

工具セット・ツールケース S-34・S-134:関連画像

S-34 工具セット

  • 外形寸法:260(W)×145(H)×35(D)mm
  • 内寸法:240(W)×130(H)×25(D)mm
  • 重量:310g
  • 材質:ビニルレザー

明細表(セット内容10点)

1プラスドライバー(+)No.0D-540-100
2プラスドライバー(+)No.2D-555-100
3マイナスドライバー(-)2.5D-630-75
4マイナスドライバー(-)4.0D-640-100
5キャップ付ハンダゴテH-270 or H-270-230
6ピンセットP-87
7斜ニッパー 125mm 
8ラジオペンチ150mm 
9ハンダ 
10ヤスリ 平 
工具セット・ツールケース S-34・S-134:関連画像

ツールケース付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット・ツールケース S-34・S-134のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット・ツールケース S-34・S-134
工具セット・ツールケース S-3・S-103
工具セット S-10・ツールケース S-110
工具セット S-75
工具セット S-81
工具セット S-60-B
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格3,440-3,440 -5,560 -74,81772,54635,070
通常出荷日2日目〜2日目2日目〜2日目3日目3日目
外寸(mm)260×35×145260×35×145320×40×200450×330×140365×110×275445×140×300
カラーブラックブラックブラックブラックシルバーブラック
材質ビニルレザービニルレザー--アルミ合金-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング