ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

工具セット S-51

通常単価(税別)
55,231
税込単価
60,754
通常出荷日:2日目

設備・機器類の保守・点検用工具セット。【特長】・ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを...

詳細を確認

型番:

S-51
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

S-51の仕様・寸法情報

セット内容(点)
48
外寸(mm)
413×206×242
カラー
ブルー
トラスココード
117-1470
重量(kg)
8.5
補足説明
収納ケース:B-56-B

型番リスト

表示件数
型番
S-51
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,231
( 60,754 )
2日目

詳細情報

基本情報

設備・機器類の保守・点検用工具セット。
【特長】
・ケースには、耐久性に優れたB-56-Bツールボックスを使用しています
・外形寸法:413(W)×242(H)×206(D)mm
・重量:8.5kg

商品情報

設備・機器類の保守・点検用工具セット

工具セット S-51:関連画像

S-51

明細表

1差替ドライバー(+)No.00/(-)2.5D-52
2差替ドライバー(+)No.1/(-)4.5D-54
3差替ドライバー(+)No.2/(-)5.5D-58
4差替スタビードライバー(+)No.2/(-)6.0D-59
5電工ドライバー(-)6.0D-331-150
6電工ドライバー(+)No.2D-332-150
7LED検電ドライバーD-745
8金切鋸K-128
9ヤスリ 丸K-170
10ヤスリ 平K-172
11ニッパーN-9-150
12ヘビースニップN-838
13ラジオペンチP-15-150
14ペンチP-43-175
15ピンセットP-86-125
16ネジプライヤーP-213B
17ウォーターポンププライヤーP-245
18圧着工具P-704
19ワイヤーストリッパーP-968
20六角レンチ 1.5mmW-96
21六角レンチ 2.0mm
22六角レンチ 2.5mm
23六角レンチ 3.0mm
24六角レンチ 4.0mm
25六角レンチ 5.0mm
26六角レンチ 6.0mm
27六角レンチ 8.0mm
28六角レンチ 10.0mm
29モンキーレンチW-240-150
30モンキーレンチW-240-250
31スパナ 5.5×7mmW-521
32スパナ 8×10mm
33スパナ 11×13mm
34スパナ 12×14mm
35スパナ 17×19mm
36スパナ 22×24mm
37オイル差しZ-64
38コンベックスルールZ-341
39タイプブラシSB-21
40横ブラシSB-23
41真ちゅうブラシSB-24
42片手ハンマー 
43プラスチックハンマー 
44LEDライト 
45カッターナイフ(大) 
46ビニールテープ 
47シールテープ 
48作業手袋 
  • ツールボックス付

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

工具セット S-51の型番S-51のページです。 型番S-51に関する仕様情報を記載しております。
工具セット S-51のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
工具セット S-51
工具セット S-53
工具セット S-75
工具セット S-76
工具セット S-81
工具セット S-351
メーカーホーザンホーザンホーザンホーザンホーザンホーザン
通常価格55,23132,20963,11353,65472,54645,253
通常出荷日2日目3日目2日目2日目3日目2日目
セット内容(点)483173493240
外寸(mm)413×206×242386×203×163450×330×140450×115×330365×110×275413×242×206
カラーブルーブルーブラックブラックシルバーブルー
トラスココード117-1470-----
重量(kg)8.54.35.843.57
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング