17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • J(mm)

    ~mm
  • ネジ径

  • 適合機種

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プルダウンバイス口金 細目【2個入り】

通常単価(税別)
7,00012,325
税込単価
7,70013,558
通常出荷日:6日目

プルダウンバイス(フリージョーバイス)の標準口金(細目)です。

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

ネジ径

適合機種

最小発注数量
46
30
9
12
26
20
-
5.5
9.5
5.5
M5
PV-0
1パック

2個入り

62
40
10
13
36
25
-
6.5
11
7
M6
PV-1
1パック

2個入り

85
60
12
16.5
56
36
-
9
14
9
M8
PV-2
1パック

2個入り

120
110
15
20
70
30
60
11
17
11
M10
PV-3
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,000
( 7,700 )
6日目
7,000
( 7,700 )
6日目
9,011
( 9,912 )
6日目
12,325
( 13,558 )
6日目

詳細情報

基本情報

プルダウンバイス(フリージョーバイス)の標準口金(細目)です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プルダウンバイス口金 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プルダウンバイス口金 細目
プルダウンバイス口金 粗目
プルダウンバイス(フリージョーバイス)
マイクロバイス用口金
ジグバイス口金
ジグバイスステップ口金
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格7,000-6,392 -52,700 -13,801 -28,64542,925
通常出荷日6日目6日目在庫品1日目〜3日目4日目19日目
商品タイプパーツパーツ本体パーツパーツパーツ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング