ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5軸マシンバイスワークストップ

通常単価(税別)
6,248
税込単価
6,873
通常出荷日:3日目

5軸マシンバイス用のワークストッパー。【特長】・適合バイス:LT5AU全機種。【用途】・ワークの位置決...

詳細を確認

型番:

LT5AU-100WST
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LT5AU-100WSTの仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
A(mm)
80
B(mm)
25
C(mm)
12
D(mm)
50
E(mm)
25
F(mm)
17
G(mm)
13
H(mm)
50
I(mm)
8.5
J(mm)
50
質量(kg)
0.4
適合バイス
LT5AU-全機種
-
-

商品情報

5軸マシンバイスワークストップの詳細

5軸マシンバイスワークストップ:関連画像

5軸マシンバイスワークストップ 商品イメージ

5軸マシンバイスワークストップ:関連画像

5軸マシンバイスワークストップ 使用例

5軸マシンバイスワークストップの寸法

 

(単位:mm)

 

5軸マシンバイスワークストップ:関連画像

5軸マシンバイスワークストップ 寸法図

型番 A B C D E F G H I J 質量kg
LT5AU100-WST 80 25 12 50 25 17 13 50 8.5 50 0.4

5軸マシンバイスワークストップのセット内訳

  • ジョイント
  • クランプ G ストレート 7110G-08
  • 平ワッシャー WF8
  • 六角穴付ボルト M8×25
  • 六角穴付止めねじ(棒先)M8×50
  • 六角ナット M8

型番リスト

表示件数
型番
LT5AU-100WST
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,248
( 6,873 )
3日目

詳細情報

基本情報

5軸マシンバイス用のワークストッパー。
【特長】
・適合バイス:LT5AU全機種。
【用途】
・ワークの位置決め・ストッパーとして最適。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5軸マシンバイスワークストップの型番LT5AU-100WSTのページです。 型番LT5AU-100WSTに関する仕様情報を記載しております。
5軸マシンバイスワークストップのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取付方法は?
A
バイス可動体側面のタップ穴に装着して下さい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5軸マシンバイスワークストップ
5軸マシンバイスパラレルストップ
ジグバイス口金
嵩上げブロック用アタッチメント
口金 ワーク有無検出ポート付き
測定用搬送パレット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格6,24813,60028,6454,66726,38779,902
通常出荷日3日目4日目4日目3日目3日目3日目
商品タイプ本体本体パーツパーツパーツパーツ
A(mm)8048160150102500
B(mm)2519752545500
C(mm)121219161925
D(mm)50885506030

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング