17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アングルドリル DA3010F

通常単価(税別)
23,260
税込単価
25,586
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・穴あけが困難な狭い場所に最適・コンパクトヘッド&高輝度LEDライト付

  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    1.5~10
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~2400
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    450
  • 電流 (A)
    4.7
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    25
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1400
  • 標準付属品
    サイドグリップ、チャックキーS10

型番:

DA3010F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

アングルドリル DA3010F 外観図

製品の基本仕様・特長

型番最大穴あけ
能力
(mm)
回転数
(min-1
[回転/分]
チャック
能力
(mm)
電源(V)電流(A)消費電力(W)コード(m)質量
(kg)
標準付属品
鉄工木工
DA3010F10250~2,4001.5~10単相1004.74502.51.4サイドグリップ・
チャックキー

DA3010Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))
0~2400
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
450
電流(A)
4.7
穴あけ能力:木工(mm)
25
質量(バッテリ含む)(g)
1400
標準付属品
サイドグリップ、チャックキーS10

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
DA3010F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,260
( 25,586 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴あけが困難な狭い場所に最適
・コンパクトヘッド&高輝度LEDライト付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アングルドリル DA3010Fの型番DA3010Fのページです。 型番DA3010Fに関する仕様情報を記載しております。
アングルドリル DA3010Fのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
現場での穴あけ
5
満足度:5.0
製造ラインでの現地での穴あけ作業で普通のドリルでは キリが入らなくて困っていましたが、 これだと狭いところでも穴あけがで...もっと読む
0人が参考にしています。
装置の床に近い位置で下から穴あけ用
5
満足度:5.0
スペースが20cm程度しかないところで穴あけの為に購入。ショートドリルを使って問題なく使用できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アングルドリル DA3010F
アングルドリル DA4000LR
充電式アングルドリル DA450D
充電式アングルドリル DA332DZ
充電式アングルドリル DA001G
充電式アングルドリル DA460DPG2・DA460DZK
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格23,26042,69933,580 -11,798 -45,026 -48,370 -
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~102.0~13.02.0~13.01.5~102.0~13.02.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))0~2400高速0~900・低速0~400(高速)0~1400、(低速)0~4500~1,100(高速)0~1500、(低速)0~400(高速)0~1,400、(低速)0~350
電源(V)単相100単相100直流18直流10.8(スライド式)DC3636
穴あけ能力:鉄工(mm)101313101313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト