17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)

通常単価(税別)
39,10847,421
税込単価
43,01952,163
通常出荷日:5日目

工具の収納・保管・作業に最適な工具箱。【特長】・ボールベアリング式ダブルレール採用により、引き出しの開...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

INDEX

トップチェスト WS114レッド/ブラック/シルバー

トップチェスト WS114

トップチェスト WS114

製品イメージ

製品イメージ

製品仕様

  • ボールベアリング式ダブルレール採用により、引き出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適。
  • ゆっくりと上蓋が閉まるダンパー仕様。
  • 上蓋を閉める時の指の挟みこみ防止を考慮したダンパーを実装。
  • 各引出し取っ手にロック機能を実装し、安全性と操作性に十分配慮した設計。
  • 上蓋を開けないと、引き出しが出ないロック機構付き。
  • キーは折れにくい八万錠を採用。
  • ツールキャビネットのカラーはレッド、シルバー、マットブラックの3色から洗濯可能。
  • ローラーキャビネット(WS207シリーズ)とのシステム組み合わせが可能で、収納力を増やすことが可能。
  • 質量:33.2kg
  • 梱包サイズ:W740×D470×H570mm
製品番号カラー外観寸法
(mm)w
外観寸法
(mm)d
外観寸法
(mm)h
引出し耐荷重質量
(kg)
ダンボール寸法
(mm)w
ダンボール寸法
(mm)d
ダンボール寸法
(mm)h
WS114Rレッド660406489392N(40kgf)33.2740470570
WS114Sシルバー660406489392N(40kgf)33.2740470570
WS114Bマットブラ
ック
660406489392N(40kgf)33.2740470570
  • ※ 表示寸法は、引出し・上蓋を閉めた状態の寸法です。また、ハンドル・取っ手等の寸法は含まれていません。
  • ※ 製品写真の色は、実物の色目と若干異なりますので予めご了承ください。
 幅(w)奥行(d)高さ(h)
引出し内寸法mm:(上段より~)Drawer56937182×4段

付属品

  • 引出し用マット:4
  • 中皿:1
  • 鍵:2

寸法図

WS114トップチェスト寸法

WS114トップチェスト寸法

中皿寸法

中皿寸法

注意・禁止事項

  • ※ トップチェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
  • ※ 転倒防止のためトップチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • カラー

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

カラー

最小発注数量
ブラック
1個
レッド
1個
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,421
( 52,163 )
5日目
39,108
( 43,019 )
5日目
39,108
( 43,019 )
5日目

詳細情報

基本情報

工具の収納・保管・作業に最適な工具箱。
【特長】
・ボールベアリング式ダブルレール採用により、引き出しの開閉がスムーズ、重量物の収納に最適。
・上蓋を開けないと、引き出しが出ないロック機能付き。
・ゆっくりと上蓋が閉まるダンパー仕様。
【用途】
・工具収納管理に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
工具収納
4
満足度:4.0
工具類を収納用に購入。 上蓋を開いてないと引き出しが開かないので もち運びの際、開いて散乱する事がないので良いです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トップチェスト WS114(レッド・ブラック・シルバー)
ローラーキャビネット WS207
フラットトップチェスト WS122R
ヘビーローラーキャビネット WSH2012R
ワークキャビン TC1701R
ワイドトップチェスト WSW116R
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格39,108-69,860 -36,138371,86243,40369,201
通常出荷日5日目5日目5日目5日目5日目5日目
商品タイプ本体本体本体本体本体本体
外寸(mm)660×406×489676×459×995676×459×2811412×610×1126714×441×900851×486×490
重量(kg)35.871.8222402755.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェスト・ツールキャビネット・ツールキャリアカテゴリの売れ筋ランキング