17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)

通常単価(税別)
57,58659,301
税込単価
63,34565,231
通常出荷日:4日目

ツールチェストタイプのベーシックタイプツールセット。【特長】・一般工具を厳選。・産業機械の整備に適した...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

トラスココード

セット内容16

最小発注数量
レッド
レッド
4953488261189
355-4295
ツールチェスト:BX230
1個
ブラック
マットブラック
4953488265200
359-6737
ツールチェスト:BX230BK
1個
シルバー
シルバー
4953488265262
359-6745
ツールチェスト:BX230SV
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
57,586
( 63,345 )
4日目
57,586
( 63,345 )
4日目
59,301
( 65,231 )
4日目

詳細情報

基本情報

ツールチェストタイプのベーシックタイプツールセット。
【特長】
・一般工具を厳選。
・産業機械の整備に適した12.7sq. ベーシックセット。
・12.7差込のソケットとハンドルを揃えた充実のデラックスセット。
・チェストタイプのツールケースに53点の工具を収納したベーシックタイプ。
・カラーは、3色用意。
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用に最適。
・出張修理にも最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック) 内容品

TSH4509 01

TSH4509 02

TSH4509 02

  • トレー付
  • ダンボール寸法: W565× D295× H450mm
  • 質量:17.7kg
  • グッドデザイン賞受賞製品採用
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)
  • チェストカラー:レッド(TSH4509)、シルバー(TSH4509SV)、マットブラック(TSH4509BK)

セット内容(全53点)

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)4S-10、12、13、14
ソケット(12角)4D-17、19、21、22、24、27、30
ヘキサゴンソケット4H-05、06、08、10、12、14、17
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
エクステンションバー321(150mm)
コンビネーションスパナCS-07、08、10、12、13、14、17、19、22、24
モンキレンチ(目盛付)MW-300
コンビネーションプライヤCP-200SG
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)KWP-250
ペンチCT-175G
ラジオペンチRP-150G
強力ニッパKN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)PGMD-075、100、150  (-)六角軸ドライバー
PGPD-001、002、003  (+)六角軸ドライバー
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
ロングボールポイントL形レンチセットBL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールチェストBX230 or BX230SV or BX230BK

外形図

寸法図

寸法図

使用方法・使用事例

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック) 使用事例

トレー収納例

注意・禁止事項

警告
  • チェストはローラーキャビネットまたは適切な作業台に載せて使用してください。
注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • 転倒防止のためツールチェストの引出しは同時に2つ以上出さないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

商品担当おすすめ

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールセット TSH4509(レッド・シルバー・ブラック)
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3331
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA4120
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格57,586-79,10156,97960,370 -46,63548,702
通常出荷日4日目5日目5日目1日目〜5日目5日目
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)547253634343
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ
差込角(mm)12.79.512.79.59.512.7
外寸(mm)508×232×302508×232×302410×220×195433×220×240410×175×175410×175×175
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング