ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ツールセット 700H

通常単価(税別)
49,454
税込単価
54,399
通常出荷日:5日目

携帯工具セット。【特長】・ヘキサゴンソケットタイプ、産業機械の整備・出張整備に最適・V型2段式両開きメ...

詳細を確認

型番:

700H
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

700Hの仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
57
ミリ/インチ
ミリ
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
410×220×170
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
レッド / ブラック
カラー詳細
ブラック X レッド
JANコード
4953488010497
トラスココード
369-7134
重量(kg)
13.6
商品種類
ヘキサゴンタイプ
ケース単品質量(g)
4200
セット内容1
ヘキサゴンソケット:4H-03,04,05,06,08,10,12,14,17
セット内容2
ソケット(12角):4D-13,14,17,19,22,24,27,30,32
セット内容3
ラチェットハンドル:RH4H
セット内容4
エクステンションバー:321(150mm)
セット内容5
スパナセット:DS602P(DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)
セット内容6
ロングめがねレンチ(45°):M45-1012,1113,1417,1921,2224,2326
セット内容7
モンキレンチ(目盛付):MWR-300
セット内容8
ペンチ:CT-175G
セット内容9
コンビネーションスリムプライヤ:CPS-200G
セット内容10
ラジオペンチ:RP-150G
セット内容11
ウォーターポンププライヤ:KWP-250
セット内容12
貫通ドライバー:KMD-075,100,150、KPD-001,002,003
セット内容13
ブラックシャフトハンマー:BH-10(1ポンド)
セット内容14
平タガネ:FC165(19X165mm)
セット内容15
コンビネーションハンマー:BHC-10(1ポンド)
セット内容16
センターポンチ:CP125(125mm)
セット内容17
ロングボールポイントL形レンチセット:BL900(BL-1.5,02,2.5,03,04,05,06,08,10)
セット内容18
ツールケース:BX420

型番リスト

表示件数
型番
700H
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,454
( 54,399 )
5日目

詳細情報

基本情報

携帯工具セット。
【特長】
・ヘキサゴンソケットタイプ、産業機械の整備・出張整備に最適
・V型2段式両開きメタルケース
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実
【用途】
・産業機械・自動車・バイク・等の組立て、メンテナンス用に最適
・出張修理にも最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ツールセット 700H 商品画像

商品画像

商品画像

商品画像

  • トレー付(上段のみ)
  • ダンボール寸法:W464× D240× H320mm
  • 質量:12.6kg
  • グッドデザイン賞受賞製品採用
  • ヘキサゴンタイプ
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)
セット内容
製品名製品番号/仕様 
ヘキサゴンソケット4H-03、04、05、06、08、10、12、14、17
ソケット(12角)4D-13、14、17、19、22、24、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
エクステンションバー321(150mm)
スパナセットDS602P
(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°)M45-1012、1113、1417、1921、2224、2326
モンキレンチ(目盛付)MW-300
ペンチCT-175G
コンビネーションスリムプライヤCPS-200G
ラジオペンチRP-150G
ウォーターポンププライヤ(強力タイプ)KWP-250
貫通ドライバーKMD-075、100、150  (-)角軸プラスチック柄
KPD-001、002、003  (+)角軸プラスチック柄
ブラックシャフトハンマーBH-10(1ポンド)
平タガネFC165(19×165mm)
コンビネーションハンマーBHC-10(1ポンド)
センターポンチCP125(125mm)
ロングボールポイントL形レンチセット(9本組)BL900
(BL-1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ツールケースBX420

外形図

ツールセット 700H 寸法図

寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールセット 700Hの型番700Hのページです。 型番700Hに関する仕様情報を記載しております。
ツールセット 700Hのレビュー
この商品のレビューはありません
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング