17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ツールキャビネットセット

通常単価(税別)
152,886
税込単価
168,175
通常出荷日:5日目

12.7差込ハンドルがついたローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。【特長】・重量物の収納に...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

カラー

カラー詳細

JANコード

セット内容22

最小発注数量
レッド
レッド
4953488258462
ローラーキャビネット:WS207R
1個
ブラック
マットブラック
4953488258448
ローラーキャビネット:WS207B
1個
シルバー
シルバー
4953488258455
ローラーキャビネット:WS207S
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
152,886
( 168,175 )
5日目
152,886
( 168,175 )
5日目
152,886
( 168,175 )
5日目

詳細情報

基本情報

12.7差込ハンドルがついたローラキャビネットタイプのデラックスツールセット。
【特長】
・重量物の収納に最適な、キャビネットを使用したツールセット。
・引き出しは、ボールベアリング式ダブルレール採用で、開閉がスムーズ。
・硬質ゴム使用の大型幅広キャスターで、安定した移動が可能。
・キーロック搭載で、セキュリティーも万全。
・62個の充実したセット。
【用途】
・産業機械・自動車等の組立て、メンテナンス用。

商品仕様

製品仕様

ツールキャビネットセットの外観

・ボールベアリング式ダブルレール仕様
・鍵付
・キャスター径:Φ126(直径126mm)
・棚耐荷重:392N(40kgf)
・引出し耐荷重:392N(40kgf)
・質量:83.6kg
・梱包数2個
・キャビネットカラー:レッド、シルバー、マットブラック
・メンテナンス用
・グッドデザイン賞受賞製品採用

セットの中身1

セットの中身1

セットの中身2

セットの中身2

寸法図

寸法図

ツールキャビネットセットの内容(全62個)

製品名製品番号/仕様
ソケット(12角)
SOCKET (12pt.)
4D-10、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
RATCHET HANDLE
RH4H
スピンナハンドル
SPINNER HANDLE
NS4
エクステンションバー
EXTENSION BAR
320(75mm)、321(150mm)
ユニバーサルジョイント
UNIVERSAL JOINT
UJ40
ロングめがねレンチ(45゜)
LONG OFFSET WRENCH
M45-1012、1113、1417、1921、2224、2427
ラチェットめがねレンチ
GEAR WRENCH, STANDARD
RM-08、10、12、13、14、17、19、21、22、24
モンキレンチ(目盛付)
ADJUSTABLE WRENCH
MW-300
ショートモンキレンチ
SHORT ADJUSTABLE WRENCH
MWS-24
コンビネーションプライヤ
COMBINATION PLIERS
CP200SG
セーフティプライヤ
WATER PUMP PLIERS
SWP-250
壊ねじプライヤ
BROKEN NUT PLIERS
BNP-175
ペンチ
LINEMEN PLIERS
CT-175G
ラジオペンチ
NEEDLE NOSE PLIERS
RP-150G
強力ニッパ
DIAGONAL CUTTING PLIERS
KN-150G
パワーグリップドライバー(貫通)
POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)
PGMD-075、100、150
丸軸ソフトグリップ柄
パワーグリップドライバー(貫通)
POWER GRIP SCREWDRIVER (THROUGH TYPE)
PGPD-001、002、003
丸軸ソフトグリップ柄
割柄ドライバー
HEAVY DUTY SCREWDRIVER
YMD-150
角軸プラスチック柄
コンビネーションハンマー
COMBINATION HAMMER
BHC-10(1ポンド)
平タガネ
CHISEL
FC165(19×165mm)
ミニカッター
MINI CUTTER
MCS-200
ロングポールポイントL形レンチセット
LONG BALL POINT HEX KEY WRENCH SET
BL900
(1.5、02、2.5、03、04、05、06、08、10)
ローラーキャビネット
ROLLER CABINET
WS207R or WS207S or WS207B

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールキャビネットセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールキャビネットセット
ツールキャビネットセット TCA312
ツールキャビネットセット TCA412
ツールキャビネットセット TCS911
ツールキャビネットセット TCAT911
ワイドキャビネットセット TCX961
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格152,886133,278126,708149,151206,075678,614
通常出荷日5日目9日目9日目9日目5日目5日目
ツールセットタイプチェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付チェスト・キャビネット / キャスター付
セット内容(点)6263567165559
ミリ/インチミリミリミリミリミリミリ / インチ
差込角(mm)12.79.512.76.3 / 12.712.7 / 19.06.3 / 9.5 / 12.7
外寸(mm)676×459×995W(676)×D(459)×H(995)676(W)×459(D)×995(H)676×459×995W(676)×D(459)×H(995)W861×D498×H1490
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング