ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

コンビネーションツールセット

通常単価(税別)
34,551
税込単価
38,006
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

ソケットレンチセット(12.7mm差込)・スパナセット・めがねレンチセット。【特長】・ボルトの締め付け...

詳細を確認

型番:

K20
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

K20の仕様・寸法情報

ツールセットタイプ
ツールケース・工具箱
セット内容(点)
33
差込角(mm)
12.7
外寸(mm)
475×280×65
トレイ
あり
キーロック
なし
カラー
グレー
JANコード
4953488010619
重量(kg)
8.2
セット内容1
ソケット(12角):4D-08,10,11,12,13,14,17,19,21,22,24,26,27,30,32
セット内容2
ラチェットハンドル:RH4H
セット内容3
スピンナハンドル:NS4
セット内容4
T形スライドハンドル:SL40
セット内容5
エクステンションバー:321(150mm)
セット内容6
スパナセット:DS602P(DS-5.507,0810,1113,1214,1719,2224)
セット内容7
ロングめがねレンチ(45°):M45-0810,1113,1214,1417,1922,2427
セット内容8
ツールケース:MC200A
-
-

型番リスト

表示件数
型番
K20
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,551
( 38,006 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ソケットレンチセット(12.7mm差込)・スパナセット・めがねレンチセット。
【特長】
・ボルトの締め付け・緩め作業で、頻度の高いサイズを厳選。
・ソケットレンチセット・スパナセット・めがねレンチセットを新型メタルケースに収納。
・新型72枚ギヤ ラチェットハンドル搭載。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 質量:8.2kg
  • 化粧箱寸法:w552×d215×h92mm
  • トレー:TCH002
  • 差込角:12.7mm(1/2インチ)
  • 軽作業用
セット内容
製品名製品番号/仕様
ソケット(12角)4D-08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH4H
スピンナハンドルNS4
T形スライドハンドルSL40
エクステンションバー321(150mm)
スパナセットDS602P
(DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224)
ロングめがねレンチ(45°)M45-0810、1113、1214、1417、1922、2427
ツールケースMC200A

外形図

外形図

MC200A ケース寸法

注意・禁止事項

注意
  • 使用前に必ず取扱説明書をお読みください。
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 工具類の収納または物を載せる時は一方に片寄らないようにしてください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • ツールセット TSH430 画像

    TONE

    ツールセット TSH430

    各種産業機械の整備に。ヘキサゴンソケット、ラチェットめがねレンチが入組みし、ボルト・ナットの整備アイテムが充実。

  • コンビネーションツールセット K600・ K700 画像

    TONE

    コンビネーションツールセット K600・ K700

    軽整備に使える工具を厳選して入組みしたツールセット。専用のブローケースは道運びの利便性を追求した仕様。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コンビネーションツールセットの型番K20のページです。 型番K20に関する仕様情報を記載しております。
コンビネーションツールセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションツールセット
ツールセット TSA350
ツールセット 700SD
ツールセット TSA3120
ツールセット TSA4120
ツールセット TSA3331
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格34,55179,10156,97946,63548,70260,370 -
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目5日目5日目1日目〜
ツールセットタイプツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱ツールケース・工具箱
セット内容(点)337253434363
差込角(mm)12.79.512.79.512.79.5
外寸(mm)475×280×65508×232×302410×220×195410×175×175410×175×175433×220×240
トレイありありありなしなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工具セット・ツールセットカテゴリの売れ筋ランキング