17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 差込角形状

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ラチェットハンドル 371

通常単価(税別)
3,9905,135特別価格
税込単価
4,3895,649特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

小判型で使いやすいスタンダードラチェットハンドル。【特長】・ソケットレンチ用ハンドル。・小判型タイプ・...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

差込角形状

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
-
4953488158106
122-0357
490
1個
4953488004601
122-0365
480
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,990
( 4,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,1354,380
( 4,818 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

小判型で使いやすいスタンダードラチェットハンドル。
【特長】
・ソケットレンチ用ハンドル。
・小判型タイプ・ギヤ枚数20枚。
・切り替えは、ツメ式で耐久力抜群。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

商品仕様

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

製品イメージ

製品イメージ

新タイプの見分け方イメージ

新タイプの見分け方イメージ

  • 搭載されているギアは歯数が20枚の小判形スタンダードモデル。
  • 371Bのドライブ部は凹12.7mm(1/2sq.)。
  • 手工具用
  • グッドデザイン賞受賞

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
D
寸法(mm)
H
寸法(mm)
T
寸法(mm)
L
質量(g)
37112.74535.020.5270490
371B12.74520.517.8270480

※本製品は意匠登録済みです。

梱包サイズ
型番梱包サイズ(mm)
W
梱包サイズ(mm)
D
梱包サイズ(mm)
H
3712804738
371B2804738

外形図

ラチェットハンドル371の寸法図

371

ラチェットハンドル371Bの寸法図

371B

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ソケット、アタッチメント類は手動工具です。インパクトレンチなどの動力工具に使用しないでください。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりていねいにしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。
ラチェットハンドル 371

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント)

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェットハンドル 371のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
組み立て用
4
満足度:4.0
組み立て用の工具として使用しています。 特に問題なく使用できています。
2人が参考にしています。
バイクの整備・修理に
5
満足度:5.0
歯数が荒く、空転トルクも軽くはないですが、非常に頑丈に出来ていて安心して使えます。補修パーツが単品購入出来るのもありがた...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットハンドル 371
TONE ラチェットハンドル
首振ラチェットハンドル
ラチェットハンドル(差込角6.35mm)
ハンドソケット1/2"(12.7mm) ラチェットハンドル
ラチェットハンドル RH3B
メーカーTONETONETONEHAZETKOKEN 山下工業研究所TONE
通常価格3,990-4,5907,70917,5007,6905,316
通常出荷日在庫品1日目5日目5日目1日目9日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.512.7凸6.3512.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/21/41/23/8
全長(L寸法)(mm)270145330116250200
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング