ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ユニバーサルジョイント 408

通常単価(税別)
7,7095,682
税込単価
8,4806,250
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

19.0mm差込角のユニバーサルアタッチメント。【特長】・直線作業ができない複雑な箇所に使用します・ソ...

詳細を確認

型番:

408
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

408の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
全長(L寸法)(mm)
104
単品・セット区分
単品 ユニバーサルジョイント
差込角(mm)
19.0
差込角凸(mm)
19.0
全長
104
JANコード
4953488148916
トラスココード
120-8578
詳細タイプ
角駒式
首振角度(°)
75度
質量(g)
465
最大外径(D1orD2寸法)(mm)
36
質量(g)
465

型番リスト

表示件数
型番
408
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,7095,682
( 6,250 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込角のユニバーサルアタッチメント。
【特長】
・直線作業ができない複雑な箇所に使用します
・ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます
・角度Max75°
【用途】
・大型機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • ハンドルとソケットの間に装着することで角度をつけた作業を行うことができるアタッチメント。
  • 手工具用
408の外観

外観

規格表

型番差込角dr.
(mm)
寸法D1
(mm)
寸法D2
(mm)
寸法L1
(mm)
寸法L
(mm)
質量(g)梱包サイズ
(mm)
40819.0363625104465W36×D36×H104

外形図

408の寸法図

使用方法・使用事例

408の使用例

注意・禁止事項

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • アダプターは大きいハンドルで力を入れすぎると、小さい方の凸ドライブが破損します。
  • アダプターの限界トルクは小さい方の角ドライブが基準になります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
ユニバーサルジョイント 408

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント)

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニバーサルジョイント 408の型番408のページです。 型番408に関する仕様情報を記載しております。
ユニバーサルジョイント 408のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニバーサルジョイント 408
ユニバーサルジョイント 608
インパクト用 ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角9.5mm)
インパクト用ユニバーサルジョイント(差込角25.4mm)
ユニバーサルソケット&ジョイント 12.7Sq. (エクステンションタイプ)
メーカーTONETONEトップ工業トップ工業トップ工業長堀工業
通常価格7,70910,7915,6286,25013,5716,723 -
通常出荷日5日目5日目1日目1日目5日目1日目〜
用途手作業用手作業用インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用ジョイント類インパクト用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類4角4角4角6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.412.79.525.412.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/411/23/811/2
全長(L寸法)(mm)104128.37458126-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング