17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内
    • 6日以内

ヘキサゴンソケット 4H

通常単価(税別)
9851,820
税込単価
1,0842,002
通常出荷日:在庫品1日目~6日目一部当日出荷可能

差込角12.7mmの手工具用ヘキサゴンソケット。【特長】・強さを高める様々な合金元素を混合。・完全な熱...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
3
49
4953488159196
119-7665
45
22
17
1個
4
52
4953488159202
119-7673
45
22
20
1個
5
55
4953488159219
119-7681
50
22
23
1個
6
57
4953488159226
119-7690
60
22
25
1個
7
57
4953488159233
369-6561
65
22
25
1個
8
59
4953488159240
119-7703
75
22
27
1個
10
65
4953488159257
119-7711
90
22
30
1個
12
68
4953488159264
119-7720
105
22
33
1個
14
69
4953488159271
119-7738
175
22
34
1個
17
74
4953488159288
119-7746
185
25
36
1個
19
78
4953488159295
369-6570
235
28
38
1個
22
80
4953488259056
369-6588
250
28
40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
985
( 1,084 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
985
( 1,084 )
5日目
985
( 1,084 )
在庫品1日目当日出荷可能
985
( 1,084 )
6日目
985
( 1,084 )
5日目
1,070
( 1,177 )
5日目
1,195
( 1,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,360
( 1,496 )
5日目
1,695
( 1,865 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,820
( 2,002 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差込角12.7mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高める。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しができる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

商品画像及び外形図

4H-08、4H-17

外形図

仕様

製品番号差込角
dr(mm)
全長二面幅寸法
(mm)S
寸法(mm)A寸法(mm)D寸法(mm)L
4H-0312.7通常3172249
4H-0412.7通常4202252
4H-0512.7通常5232255
4H-0612.7通常6252257
4H-0712.7通常7252257
4H-0812.7通常8272259
4H-1012.7通常10302265
4H-1212.7通常12332268
4H-1412.7通常14342269
4H-1712.7通常17362574
4H-1912.7通常19382878
4H-2212.7通常22402880

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケット 4Hのレビュー
4.7平均満足度:4.719件のレビュー
工具の補充
5
満足度:5.0
手持ちのソケットで抜けているサイズの補充用に所持しています。サイズも豊富なので重宝しております。
1人が参考にしています。
作業用に
4
満足度:4.0
12サイズを購入。 10から上のサイズはセットに入ってない場合もあるので単品で購入。普段使わないのですが忘れたころに 1...もっと読む
0人が参考にしています。
車両整備
5
満足度:5.0
精度が良いのでガタが少なく高トルクを掛けても安心して作業できます。やっぱりTONEいいですね。
0人が参考にしています。
金型固定用
5
満足度:5.0
金型固定用六角穴付きボルトの脱着に使用しています。ロングレンチを併用していますが、メーカーものだけあって六角にしっかりか...もっと読む
0人が参考にしています。
破損したソケットの交換
5
満足度:5.0
借用したトネの六角レンチセットのソケット1本を破損してしまったので 弁償するために購入しました 1本単位で購入出来たので...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケット 4H
ヘキサゴンソケット 3H
ヘキサゴンソケット 2H
SUSヘキサゴンソケット S4H
SUSヘキサゴンソケット S3H
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格985-760 -735 -4,590 -4,940 -1,570 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.79.56.3512.79.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/23/81/41/23/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング