ツール用品技術窓口
差込角9.5mmの手工具用ヘキサゴンソケット。【特長】・締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。・...
詳細を確認差込角9.5mmの手工具用ヘキサゴンソケット。
【特長】
・締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高める。
・ローレットタイプにモデルチェンジ。
・外周のローレット加工により、指で容易にボルトの早回しがでる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
| 型番 | 二面幅寸法(mm) S | 寸法(mm) D | 寸法(mm) A | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3H-2.5 | 2.5 | 17 | 13 | 40 | 20 |
| 3H-03 | 3 | 17 | 17 | 44 | 25 |
| 3H-04 | 4 | 17 | 20 | 47 | 25 |
| 3H-05 | 5 | 17 | 23 | 50 | 30 |
| 3H-06 | 6 | 17 | 25 | 52 | 35 |
| 3H-07 | 7 | 17 | 25 | 54 | 45 |
| 3H-08 | 8 | 19 | 27 | 56 | 60 |
| 3H-10 | 10 | 20 | 30 | 59 | 80 |
| 3H-12 | 12 | 22 | 33 | 63 | 100 |




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ディープソケット(6角) 4S
5通常価格(税別):1,770円~