ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ソケットレンチセット 230M

通常単価(税別)
79,101
税込単価
87,011
通常出荷日:5日目

19.0mm差込のソケットレンチセットのデラックスフルセット。【特長】・大型機械・車輌整備、土木整備、...

詳細を確認

型番:

230M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

230Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
19 ~ 60
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60
JANコード
4953488000467
トラスココード
116-2373
質量(g)
20500
質量(g)
20500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
230M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
79,101
( 87,011 )
5日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込のソケットレンチセットのデラックスフルセット。
【特長】
・大型機械・車輌整備、土木整備、プラント整備の作業に最適。
・メタルケースにソケット・ハンドルを搭載したデラックスフルセット。
・ソケット20個、ハンドル6個。
【用途】
・大型機械・車両整備・土木整備・プラント整備の作業に最適。

商品情報

デラックスセット

230Mの外観

化粧箱寸法 : W575×D245×H95mm
質量 : 20.5kg

製品仕様

製品名製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.)6D-19、21、22、23、24、26、27、29、30、32、35、36、38、41、46、50、54、55、58、60
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE471
スピンナハンドル SPINNER HANDLE411
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE205
エクステンションバー EXTENSION BAR610(200mm),611(400mm)
ユニバーサルジョイント UNIVERSAL JOINT408
メタルケース METAL CASEMC230

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 230Mの型番230Mのページです。 型番230Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 230Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 230M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 800M
ソケットレンチセット 760M
ソケットレンチセット 1570M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格79,101206,91026,63112,77119,70114,751
通常出荷日5日目5日目在庫品1日目2日目在庫品1日目在庫品1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角/ジョイント類12角12角/ジョイント類12角12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 29 / 35 / 55 / 26 / 27 / 30 / 32 / 36 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 6085 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 2610 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1925.412.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/411/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング