ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ソケットレンチセット 200MISO

通常単価(税別)
29,860
税込単価
32,846
通常出荷日:4日目

19.0mm差込のソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・大型機械・車輌整備、土木整備、プ...

詳細を確認

型番:

200MISO
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

200MISOの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
24 ~ 50
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
19
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
24、27、30、32、36、41、46、50
JANコード
4953488000443
トラスココード
116-2381
質量(g)
11500
質量(g)
11500
-
-

型番リスト

表示件数
型番
200MISO
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,860
( 32,846 )
4日目

詳細情報

基本情報

19.0mm差込のソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・大型機械・車輌整備、土木整備、プラント整備の作業に最適。
・ソケット8個の売れ筋セット。
・産業機械・自動車整備に最適。
・手動用。ソケット8個、ハンドル4個。
・メタルケースにISO規格ソケットを搭載したスタンダードソケットレンチセット。
【用途】
・大型機械・車両整備・土木整備・プラント整備の作業に最適。

商品情報

ソケット8個のソケットレンチセット

200MISOの外観

200MISOの外観

化粧箱寸法 : w555×d180×h98mm
質量 : 11.5kg
使用上の注意 : インパクトレンチなど動力工具には使用しない。ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意。

製品名製品番号/仕様
ソケット(12角) SOCKET (12pt.)6D-24、27、30、32、36、41、46、50
ラチェットハンドル RATCHET HANDLE471
T形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE205
エクステンションバー EXTENSION BAR610(200mm),611(400mm)
メタルケース METAL CASEMC200M

仕様

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 200MISOの型番200MISOのページです。 型番200MISOに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 200MISOのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 200MISO
ソケットレンチセット 260MISO
ソケットレンチセット 800MISO
ソケットセット 2276
ソケットセット 2277
ソケットセット 4223M
メーカーTONETONETONEKOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所KOKEN 山下工業研究所
通常価格29,86019,70112,77111,95718,11714,615
通常出荷日4日目在庫品1日目5日目9日目9日目9日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角/ジョイント類12角/ジョイント類12角/ジョイント類特殊6角12角
二面幅寸法(S寸法)24 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 5010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 83 / 4 / 5 / 6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T3010 / 11 / 12 / 13 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 910 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)1912.712.76.356.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/41/21/21/41/41/2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング