ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ソケットレンチセット 1570M

通常単価(税別)
14,751
税込単価
16,226
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチセットのスタンダードタイプ。【特長】・産業...

詳細を確認

型番:

1570M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1570Mの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類
二面幅寸法(S寸法)
5.5 ~ 24
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
5.5、6、7、8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
JANコード
4953488090093
トラスココード
116-5518
質量(g)
2200
質量(g)
2200
-
-

型番リスト

表示件数
型番
1570M
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,751
( 16,226 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業に使用するソケットレンチセットのスタンダードタイプ。
【特長】
・産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選
・ソケット13個の売れ筋セット
・六角ボルト・ナットに、アクセスしやすい対辺12角設計
・対辺の公差を最小に抑えることにより、ボルト・ナットの挿入時にガタツキが少なく、締付効率がアップ
・操作性も良く安全に作業ができる
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス

商品情報

製品特長・仕様

産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選。「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。

  • トレー:TCB015
  • 化粧箱寸法:w406×d120×h60mm
  • 質量:2.2kg
  • 差込角:9.5mm
  • グッドデザイン賞受賞製品採用

セット内容17点(ソケット:13/ハンドル:4)

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-5.5、06、07、08
ソケット(12角)3D-10、12、13、14、17、19、21、22、24
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
エクステンションバー305(75mm)、306(150mm)
ボールジョイントBJ30
ツールケースMCT2
 関連画像3
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像1

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ソケットレンチセット 1570M 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット 1570Mの型番1570Mのページです。 型番1570Mに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット 1570Mのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット 1570M
ソケットレンチセット 250M
ソケットレンチセット 160M
ソケットレンチセット 1560M
ソケットレンチセット 760M
ソケットレンチセット 800M
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格14,751206,91026,63114,75119,70112,771
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状6角/12角/ジョイント類12角12角/ジョイント類6角/12角/ジョイント類12角/ジョイント類12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 5.5 / 6 / 7 / 885 / 35 / 38 / 54 / 58 / 41 / 46 / 50 / 63 / 67 / 71 / 7710 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 6 / 7 / 8 / 9 / 21%2210 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 / 26
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.525.412.79.512.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/811/23/81/21/2
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング