ツール用品技術窓口
ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。(12.7差込)【特長】・セット内容: ソケット15個、ハン...
詳細を確認ソケットレンチセットのスタンダードタイプ。(12.7差込)
【特長】
・セット内容: ソケット15個、ハンドル4個。
・産業機械・自動車整備に最適。
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用。
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、より充実した入り組み内容で作業効率がアップ。
・ソケット15個 ハンドル4個のスタンダードタイプ。
【用途】
・産業機械の組み立て・メンテナンス作業に最適。

260MISO
| 製品名 | 製品番号/仕様 | |
|---|---|---|
| ソケット(12角) SOCKET (12pt.) | 4D- | 08、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30、32 |
| ラチェットハンドル(ホールドタイプ) RATCHET HANDLE(SOCKET HOLD TYPE) | RH4H | |
| スピンナハンドル SPINNER HANDLE | NS4 | |
| T 形スライドハンドル T-TYPE SLIDE HANDLE | SL40 | |
| エクステンションバー EXTENSION BAR | 321(150mm) | |
| ツールケース TOOL CASE (METAL) | MCT3 | |
化粧箱寸法:W:415×D:180×H:54mm、質量:4.5㎏、梱包入数(通常):3

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~