ツール用品技術窓口
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付ける早回しアダプター。【特長】・9.5mm差込。・ラチェットハ...
詳細を確認ラチェットハンドルとソケットの間に取り付ける早回しアダプター。
【特長】
・9.5mm差込。
・ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで、指先でスピーディーな早回し作業が可能。
・ラチェットハンドル空回し時にクイックアダプターを押さえることで、ボルト・ナットの共回りを解消。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

QA-03商品イメージ
| 型番 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm) D1 | 寸法(mm) D2 | 寸法(mm) L1 | 寸法(mm) L2 | 寸法(mm) L3 | 寸法(mm) L | 質量(g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QA-03 | 9.5 | 18 | 36 | 10.5 | 12.8 | 10 | 30 | 50 |
| QA-03S | 9.5 | 18 | 28 | 10.5 | 12.8 | 10 | 30 | 40 |

寸法図

使用例
狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。
直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプターの形状
差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプターの形状
差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX40・320・321・407・420
4.3通常価格(税別):1,470円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~