17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

エクステンションバー EX30・305・306・307

通常単価(税別)
1,0956,535特別価格
税込単価
1,2057,189特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ソケットの延長に便利なエクステンションバー。(9.5差込)【特長】・深くて狭い箇所の作業など、ハンドル...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
75
4953488158021
122-0772
70
1個
150
4953488158038
122-0781
120
1個
300
4953488158052
122-0799
225
1個
32
4953488158007
369-8084
35
1個
50
4953488158014
369-8092
50
1個
100
4953488223095
327-0718
90
1個
1000
4953488200263
369-8106
760
1個
125
4953488198256
369-8114
100
1個
200
4953488223088
327-0726
155
1個
250
4953488158045
369-8122
180
1個
400
4953488198744
369-8131
310
1個
600
4953488133073
369-8149
465
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,220
( 1,342 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,370
( 1,507 )
5日目
2,490
( 2,739 )
5日目
1,095
( 1,205 )
5日目
1,120
( 1,232 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,270
( 1,397 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,535
( 7,189 )
5日目
1,295
( 1,425 )
5日目
1,870
( 2,057 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,585
( 3,944 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,6803,269
( 3,596 )
5日目

詳細情報

基本情報

ソケットの延長に便利なエクステンションバー。(9.5差込)
【特長】
・深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時に。
・奥深い狭い箇所の作業に、様々な延長サイズが必要。
・お客さまのご要望でサイズ追加し、全長32~1,000mmまで、12種類の豊富なラインナップ。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

 

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ボルト・ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、ハンドルとソケットの間に装着することで適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント。

EX30-050製品イメージ

EX30-050製品イメージ

306製品イメージ

306製品イメージ

規格表

型番差込角
dr.
(mm)
寸法(mm)質量
(g)
DL1L2Ld
EX30-0329.51813223212.535
EX30-0509.51813405010.550
3059.51813657510.570
EX30-1009.518139010010.590
EX30-1259.5181311512510.5100
3069.5181314015011.0120
EX30-2009.5181319020010.5155
EX30-2509.5181324025010.5180
3079.5181329030010.5225
EX30-4009.5181339040011.0310
EX30-6009.5181359060011.0465
EX30-10009.518139901,00011.0760
出荷寸法
製品番号出荷寸法(mm)
W
出荷寸法(mm)
D
出荷寸法(mm)
H
EX30-032181832
EX30-050181850
305181875
EX30-1001818100
EX30-1251818125
3061818150
EX30-2001818200
EX30-2501818250
3071818300
EX30-4001818400
EX30-6001818600
EX30-100018181,000

外形図

エクステンションバーの寸法図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図2)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • 強力な締付け、緩め作業にはスタンダードタイプのエクステンションバーを使用してください。首振エクステンションバーはスタンダードタイプのエクステンションバーに比べ約半分の強さです。
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
  • アタッチメント類を2個以上連結して使用しないでください。
エクステンションバー EX30・305・306・307 関連画像

メーカー紹介

目指せ工具マスターへの道 アタッチメント類編

狭い所での作業で困ったというときに便利な工具を紹介します。
作業が困難でハンドル等が振りにくいときは、エクステンションバー・ユニバーサルジョイントなどのアタッチメントがあると、作業はさらに便利になります。

エクステンションバー

深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時ソケットを延長させるために使います。

スタンダードタイプ 長さが足りない時に接続して延長が可能です。

スタンダードタイプ
長さが足りない時に接続して延長が可能です。

首振タイプ 凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。 約10度傾けても使えます。

首振タイプ
凸差込角に球状加工した首振エクステンションバーです。
約10度傾けても使えます。

ユニバーサルジョイント

直線作業ができない複雑な箇所に使います。ソケットとハンドルの間に接続して、角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式 凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

角継手式
凸部と凹部とが角駒で連結され、約45度の角度をつけた斜め作業ができます。

ボール継手式(ボールジョイント) ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。 角度は約30度です。

ボール継手式(ボールジョイント)
ボール形状の継手が1ヶ所で屈曲するので回転が非常に滑らかです。
角度は約30度です。

ソケットアダプター
ソケットアダプターの形状

ソケットアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接続するアタッチメントです。
小さいハンドルで大きいソケットを回すためのアダプターと、大きいハンドルで小さいソケットを回すためのアダプターがあります。
(例)差込角9.5mmから差込角12.7mmに変換することが可能です。

クイックアダプター
クイックアダプターの形状

クイックアダプターの形状

差込角の異なるソケットとハンドルを接合するアタッチメントです。
ラチェットハンドルとソケットの間に取り付けることで指先でスピーディーな早回し作業が可能です。
【豆知識】
アタッチメント使用時もなるべく、ハンドルを斜めにしない。
傾きを極力抑えた方がスムーズに作業が可能です。

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エクステンションバー EX30・305・306・307のレビュー
4.3平均満足度:4.33件のレビュー
奥まったナットの締め付け
5
満足度:5.0
奥まったナットの締め付けを難なくできます。トルクレンチにつければ、トルク管理もできます。
0人が参考にしています。
バイクの整備に
4
満足度:4.0
各種長さの物をメーカーばらばらで入手して使っています。たまたま300mm長がTONE(307)でしたが、他社の物でも太さ...もっと読む
0人が参考にしています。
主に金型に使用
4
満足度:4.0
主に金型に使用しています。他の商品の比較は特にしないで、興味本位で購入しました。使用感は問題なく良好に使えています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q中村製作所のプレセット形トルクレンチ 型番N120QLKに使用可能な長さ200mmのエクステンションバーを教えて下さい。
A
中村製作所のプレセット形トルクレンチ型番N120QLKは差し込み角が6.35なので、それに合う長さ200mmのエクステンションバーのトネ製型番EX20-200をご紹介致します。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エクステンションバー EX30・305・306・307
インパクト用エクステンションバー NE30
首振エクステンションバー EX21
首振エクステンションバー EX31
首振エクステンションバー EX41
エクステンションバー EX60・610・611
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,095-2,390 -1,195 -1,470 -1,955 -2,190 -
通常出荷日在庫品1日目〜5日目5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途手作業用インパクト用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.56.359.512.719
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/43/81/23/4
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング