17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 5日以内

インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

通常単価(税別)
2,3903,735
税込単価
2,6294,109
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

奥まった狭い箇所での作業に最適なロングヘキサゴンソケット(12.7差込)。【特長】・ロングタイプなので...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
5
4953488006766
119-7134
125
25
10
1個
6
4953488006773
119-7142
125
25
10
1個
8
4953488006780
119-7151
125
25
15
1個
10
4953488006797
119-7169
170
25
15
1個
12
4953488006803
119-7177
210
25
20
1個
14
4953488006810
119-7185
260
25
20
10個
17
4953488006827
119-7193
310
28
20
1個
19
4953488253481
336-7282
440
28
20
1個
22
4953488253498
336-7291
575
28
20
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,390
( 2,629 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,490
( 2,739 )
1日目
2,625
( 2,888 )
5日目
2,740
( 3,014 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,990
( 3,289 )
5日目
3,735
( 4,109 )
5日目
3,230
( 3,553 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,507
( 3,858 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

奥まった狭い箇所での作業に最適なロングヘキサゴンソケット(12.7差込)。
【特長】
・ロングタイプなので、奥まった狭い箇所の、六角穴付きボルト・六角穴付き止めネジに、アクセスが可能。
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適。
・全長150mmロングヘキサゴンソケット。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番二面幅寸法(mm)
S
寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
d
寸法(mm)
L
質量(g)ピン
適応製品番号
Oリング
適応製品番号
4AH-05L5251011.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-06L6251011.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-08L8251511.0150125PIN3522SRINGP22AS
4AH-10L10251515.0150170PIN3522SRINGP22AS
4AH-12L12252015.0150210PIN3522SRINGP22AS
4AH-14L14252016.0150260PIN3522SRINGP22AS
4AH-17L17282020.0150310PIN3525SRINGP24S
4AH-19L19282021.6150440PIN3525SRINGP24S
4AH-22L22282025.0150575PIN3525SRINGP24S

外形図

インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L 外形図

注意・禁止事項

注意
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図1)
  • ピン、Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ピン、Oリングは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-Lのレビュー
4.8平均満足度:4.86件のレビュー
金型の組付け
4
満足度:4.0
ボルトが奥まったところにあることが多いのでよく使います。 もう少し耐久性があればいいのですが、半年に一度は交換しています...もっと読む
0人が参考にしています。
金型の整備で利用
5
満足度:5.0
金型の整備、分解の際に使用しています。少し奥まった普通のヘキサゴンソケットでは届かない場所に使っています。コストを重視し...もっと読む
0人が参考にしています。
金型メンテナンスに使用しています
5
満足度:5.0
エアーインパクトレンチを使用する際に取り付け使用、強度があり、 六角ボルトの締結には欠かせません。時間短縮ができ重宝して...もっと読む
0人が参考にしています。
止め弁ボンネット用六角穴付きボルトの脱着
5
満足度:5.0
冷媒関係の止め弁は漏洩防止の為に固く締め付けられており、さび付いていることもあるためかなりのトルクで緩めないといけないこ...もっと読む
0人が参考にしています。
整備作業
5
満足度:5.0
奥まった所のボルトの脱着締め付け等に使用しています。 丈夫で精度もよく使いやすいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
インパクト用ヘキサゴンソケット 6AH
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,390-1,570 -1,770 -1,260 -1,185 -3,277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.712.712.79.56.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/21/21/23/81/43/4
全長(L寸法)(mm)1501006010010075
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング