ツール用品技術窓口
25.4mm差込のインパクトレンチ用アタッチメント。【特長】・インパクトソケットと動力工具の間に接続し...
詳細を確認25.4mm差込のインパクトレンチ用アタッチメント。
【特長】
・インパクトソケットと動力工具の間に接続して、角度をつけた斜め作業が可能。
・角度は約20度。
・インパクトレンチ・動力工具用。
・ボール形状で、回転は、非常に滑らか。
・角度は、約20度傾くため、高さ制限・障害物のある個所での作業が可能となる。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。
20度まで角度をつけた作業が可能。

NJ80の外観

NJ80の寸法図

寸法図2
| 製品番号 | 差込角dr.(mm) | 寸法(mm)D1 | 寸法(mm)D2 | 寸法(mm)L1 | 寸法(mm)L | 質量(g) | ピン 適応製品番号 | Oリング 適応製品番号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NJ80 | 25.4 | 55 | 48 | 31 | 138 | 1,320 | P4040S | RAS326S |

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。
改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。
世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。
気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。
ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

TONE
ソケット(6角) 4S


KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

KTC(京都機械工具)
エクステンションバー(スタンダードタイプ)
4.2通常価格(税別):729円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

SK-11
ソケットレンチセット TS-2465M
4通常価格(税別):19,755円

TONE
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
4.8通常価格(税別):2,390円~