17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 対辺寸法(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用ソケット(12角) 12AD

通常単価(税別)
13,55849,401特別価格
税込単価
14,91454,341特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:5日目

38.1mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。【特長】・インパクトレンチ...

詳細を確認
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

全長(L寸法)

(mm)

対辺寸法

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅部外径(D1寸法)

(mm)

二面幅部深さ(L1寸)

(mm)

貫通穴内径(d寸)

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
46
80
46
80
4953488003369
396-3594
2100
74
27
35
2100
1個
50
90
50
90
4953488003376
396-3608
2300
80
30
52
2300
1個
55
95
55
95
4953488003390
396-3624
2600
85
32
54
2600
1個
60
100
60
100
4953488003413
396-3641
3000
92
35
59
3000
1個
65
110
65
110
4953488003437
396-3667
3700
100
35
64
3700
1個
70
115
70
115
4953488003451
396-3683
4300
109
37
69
4300
1個
75
120
75
120
4953488003475
396-3705
4700
114
39
75
4700
1個
80
125
80
125
4953488003499
396-3721
5200
120
43
80
5200
1個
85
130
85
130
4953488003505
396-3730
5800
127
46
85
5800
1個
95
140
95
140
4953488003529
396-3756
6800
137
52
95
6800
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,558
( 14,914 )
5日目
13,558
( 14,914 )
5日目
13,848
( 15,233 )
5日目
15,870
( 17,457 )
5日目
22,67121,090
( 23,199 )
5日目
22,986
( 25,285 )
5日目
25,221
( 27,743 )
5日目
32,965
( 36,262 )
5日目
45,44140,883
( 44,971 )
5日目
49,40145,705
( 50,276 )
5日目

詳細情報

基本情報

38.1mm差込、六角ボルト・ナットの締付け・緩め作業用インパクトソケット。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用。
・大径ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用。
・TONEパワーレンチ・ナットランナー・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力向上のため、表面処理をリン酸塩皮膜(黒染仕様)から無電解めっきに随時切替させていただく。
【用途】
・大型の産業機械・プラント・建築・橋梁等のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品仕様

寸法図

寸法図

製品仕様

製品番号二面幅寸法
(mm)S
寸法
(mm)D1
寸法
(mm)D2
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(kg)
12AD-464674852780352.1
12AD-505080853090522.3
12AD-555585853295542.6
12AD-6060928535100593.0
12AD-65651008535110643.7
12AD-70701098537115694.3
12AD-75751148539120754.7
12AD-80801208543125805.2
12AD-85851278546130855.8
12AD-95951378552140956.8

注意・禁止事項

  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • Oリング、ピンは消耗品です。劣化、摩耗したものは交換してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用ソケット(12角) 12ADのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用ソケット(12角) 12AD
12角インパクトソケット
インパクト用ロングソケット(12 角)
アンカーボルト用ソケット(12角) 8AD-L200
12角ソケットセット RS3405A-9
インパクト用ソケットアダプター(差込角 12.7mm)
メーカーTONEKOKEN 山下工業研究所TONETONEKOKEN 山下工業研究所トップ工業
通常価格13,558-6,479 -1,600 -21,624 -8,5103,036
通常出荷日5日目1日目在庫品1日目〜2日目〜2日目1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用インパクト用
ソケット形状12角12角12角12角12角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)38.125.412.725.49.512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1-1/211/213/81/2
単品・セット区分単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケット単品 ソケットセット品単品 アダプター
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング