17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 全長(L寸法)(mm)

    ~mm
  • 全長

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

インパクト用エクステンションバー NE30

通常単価(税別)
2,3903,050
税込単価
2,6293,355
通常出荷日:5日目

9.5mm差込のインパクトソケットを延長させるソケットレンチ。【特長】・インパクトレンチ・動力工具用で...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長(L寸法)

(mm)

全長

JANコード

トラスココード

質量(g)

質量

(g)

最小発注数量
75
75
4953488267679
356-9047
65
65
1個
100
100
4953488267686
356-9055
80
80
1個
150
150
4953488267693
356-9063
150
150
1個
200
200
4953488267709
387-6616
200
200
1個
250
250
4953488267716
387-6624
250
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,390
( 2,629 )
5日目
2,550
( 2,805 )
5日目
2,790
( 3,069 )
5日目
2,875
( 3,163 )
5日目
3,050
( 3,355 )
5日目

詳細情報

基本情報

9.5mm差込のインパクトソケットを延長させるソケットレンチ。
【特長】
・インパクトレンチ・動力工具用で、衝撃に非常に強い設計。
・外観品質と防錆力の向上を図った無電解めっき仕様。
・深くて狭い箇所の作業など、レンチが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品仕様

INDEX

製品仕様

NE30-100の外観

NE30-100の外観

NE30の寸法図

NE30の寸法図

製品仕様

ボルト・ナットへのアプローチで長いリーチを必要とする場合に、空動や電動のレンチとインパクト用ソケットの間に装着することで適切な長さで安定した作業を行うことができるアタッチメント。
全長で75~250mmまで5種類のサイズから最適な長さを選択可能。

製品番号差込角dr.
(mm)
寸法
(mm)D
寸法
(mm)L1
寸法
(mm)L2
寸法
(mm)L
寸法
(mm)d
質量
(g)
ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
NE30-0759.51913657510.065P3016SRINGP16S
NE30-1009.519139010010.080P3016SRINGP16S
NE30-1509.5191314015012.5150P3016SRINGP16S
NE30-2009.5191319020012.5200P3016SRINGP16S
NE30-2509.5191324025012.5250P3016SRINGP16S

出荷寸法

製品番号出荷寸法(mm)W出荷寸法(mm)D出荷寸法(mm)H
NE30-075191975
NE30-1001919100
NE30-1501919150
NE30-2001919200
NE30-2501919250

注意・禁止事項

  • ※ ピン/Oリングは正しいサイズのものを確実に固定してから使用してください。
  • ※ ピン/Oリングは消耗品です。劣化、磨耗したものは交換してください。
  • ※ アタッチメント類を2個以上連結して使用しない(エクステンションバー、ユニバーサルジョイント、ソケットアダプター、クイックアダプター)。

TONEの人、TONEのこだわり

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。 そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

次々と新製品が誕生し、世界を照準においたクオリティが生まれる、TONEの現場。
そこから見えてくる、ものづくり精神とブランドへの熱い思いを伝える。

 

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパクト用エクステンションバー NE30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパクト用エクステンションバー NE30
インパクト用エクステンションバー NE60
インパクト用エクステンションバー NE40
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
インパクト用エクステンションバー (差込角25.4mm)
SUSエクステンションバー SEX30-075
メーカーTONETONETONEトップ工業トップ工業TONE
通常価格2,390-3,198 -2,465 -3,3287,8335,488
通常出荷日5日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目5日目在庫品1日目
用途インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用インパクト用手作業用
ソケット形状ジョイント類ジョイント類ジョイント類4角4角ジョイント類
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.51912.712.725.49.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/41/21/213/8
単品・セット区分単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング