ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

T形ハンドル TH2250

通常単価(税別)
2,490
税込単価
2,739
通常出荷日:5日目

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドル【特長】・T...

詳細を確認

型番:

TH2250
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TH2250の仕様・寸法情報

用途
手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
全長(L寸法)(mm)
250
単品・セット区分
単品 ハンドル
ハンドルタイプ
T形ハンドル
差込角(mm)
6.35
全長
250
JANコード
4953488218435
トラスココード
327-1625
質量(g)
155
質量(g)
155

型番リスト

表示件数
型番
TH2250
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,490
( 2,739 )
5日目

詳細情報

基本情報

T形の先端に角ドライブが付き、いろいろなサイズのソケットが付け替えられる便利なT形ハンドル
【特長】
・T型タイプなので、締め付け・緩め作業で、スムーズにボルト・ナットにアクセス可能。
・6.35mmの差込角。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品情報

INDEX

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 早回しに適した工具で、軸の傾きを抑えた入力が可能。
  • 梱包サイズ:W150×D250×H8mm
TH2250
差込角を2箇所設け機能性を追求したモデル

差込角を2箇所設け機能性を追求したモデル

規格表

型番差込角dr.(mm)寸法(mm)
H
寸法(mm)
L
寸法(mm)
d1
質量(g)
TH22506.351502508155

外形図

外形図

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • 割れ、欠け、摩耗、変形などの異常が認められた場合は使用しないでください。
  • 無理な姿勢で作業しないでください。
  • 改造しないでください。(図1)
    加熱、加工などをした場合は著しく品質の低下を招きます。
  • 角ドライブは根元まで完全に差し込んでください。
  • ハンドル側の角ドライブを使用する場合は全長が長いため、小さな手力で高トルクが発生します。通常のボルト締付け力を超える過大なトルクはかけないでください。
  • パイプなどを継ぎ足して使用しないでください。
T形ハンドル TH2250 関連画像

メーカー紹介

TONEの人、TONEのこだわり
TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

TONEの人、TONEのこだわりのイメージ画像

改革:TONEの技術・開発力
きっかけは、ある製品のデザインリニューアル。そこから意識が変わり、製品が進化し、ブランドクオリティが高まった。

世界基準:TONEの品質力
世界トップクオリティの規格は、現場の基準を創っていく。頂点にいるからこそ見えてくるものとは。

気概:TONEスピリット
TONEの原動力。社員一人ひとりの心にある、ブランドへの熱い思い。

動画で見る、「TONEの人、TONEのこだわり」

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。
プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

ひと昔前なら、気にもされなかった工具のデザイン。プロの現場では「機能的で頑丈なら、見栄えはどうでもいい」とされてきた業界で、TONEもまた「質実剛健」をよしとする工具メーカーだった。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

T形ハンドル TH2250の型番TH2250のページです。 型番TH2250に関する仕様情報を記載しております。
T形ハンドル TH2250のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
持出し用工具箱に一つ入れてます
5
満足度:5.0
ソケットや六角ビットを交換できるので、一本あれば先端を変えていろんなサイズに使いまわせます。 作業台には通常のTバーをサ...もっと読む
0人が参考にしています。
自動車整備・オートバイの整備等
5
満足度:5.0
ビットソケットや10mmぐらいまでのソケットに使用。適度な長さもあり、軽快に使えます。ハンドル端の片側にも差し込みがある...もっと読む
0人が参考にしています。
バイクメンテ用
5
満足度:5.0
便利です。ラチェットより作業が早く出来るときがあります。一つは持っててもいいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
T形ハンドル TH2250
T形スライドハンドル SL30
T形スライドハンドル SL40
T形スライドハンドル SL20
ドライバー形ハンドル 115
オフセットハンドル 401
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格2,4902,2153,8851,8951,5455,050
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.359.512.76.356.3519
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/43/81/21/41/43/4
全長(L寸法)(mm)250200250105150312.5
単品・セット区分単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ハンドル
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング