ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ソケットレンチセット(12角) 1213A

通常単価(税別)
16,574
税込単価
18,231
通常出荷日:1日目

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチとラチェットハンドル等をセットにした工具。【特...

詳細を確認

型番:

1213A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

1213Aの仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
12角
二面幅寸法(S寸法)
10 ~ 30
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
12.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/2
単品・セット区分
セット品
ソケット内容
(12角) 10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、26、27、30
その他付属品
ラチェットハンドル RH4250A、エキステンションバー EB4150、ナットスピンナ―ハンドル SH4300、クロスバー CB1225

型番リスト

表示件数
型番
1213A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,574
( 18,231 )
1日目

詳細情報

基本情報

六角穴付ボルトを締めたり緩めたりするためのソケットレンチとラチェットハンドル等をセットにした工具。
【特長】
・差し込み角は、6.35(1/4")~12.7mm(1/2")。
・セットの収納ケースはメタル製で使いやすく、持ち運びや整理にも便利。
・使用場所や作業内容などニーズに合わせて最適のものが使用可能。
【用途】
・ボルト、ナットの締付け~ゆるめ作業。
・自動車など機械の点検、整備作業において、使用頻度の高いもので構成されバリエーションも豊富。


商品情報

ソケットレンチセット 差込角12.7mm(1/2")1213Aの仕様

1213Aの外観

1213Aの外観

仕様

  • 商品重量:4,570g
  • セット内容:LM410、LM411、LM412、LM413、LM414、LM417、LM419、LM421、LM422、LM424、LM426、LM427、LM430、RH4250A、EB4150、SH4300、CB1225
  • 備考:差込角:12.7(1/2")、12角

使用上のご注意

  • ボルト、ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
  • ボルト、ナットは奥まで完全に差し込んでください。
  • 角ドライブは根元まで差し込んでください。
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • ハンマー等で叩いて衝撃を与えないでください。
  • インパクトレンチ等の動力工具で使用しないでください。

注意・禁止事項

  • ※ 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • ※ 改良の為、仕様等を予告なく変更することがあります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ソケットレンチセット(12角) 1213Aの型番1213Aのページです。 型番1213Aに関する仕様情報を記載しております。
ソケットレンチセット(12角) 1213Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ソケットレンチセット(12角) 1213A
ソケットレンチセット(12角タイプ)
ソケットレンチセット(12角) 1215A
ソケットレンチセット(12角) 1210A
ソケットレンチセット(12角) 1218A
12角ソケットセット RS3405A-9
メーカーロブテックスKOKEN 山下工業研究所ロブテックスロブテックスロブテックスKOKEN 山下工業研究所
通常価格16,57461,31633,44212,61735,4388,510
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
ソケット形状12角6角12角12角12角12角
二面幅寸法(S寸法)10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 26 / 27 / 3022 / 24 / 55 / 27 / 30 / 32 / 36 / 41 / 46 / 50 / 6010 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 24 / 8 / 26 / 27 / 30 / 3210 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 21 / 22 / 23 / 24 / 8 / 9 / 29 / 26 / 27 / 30 / 329/16 / 1/4 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 1/2 / 11/16 / 3/4 / 5/8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)12.71912.712.712.79.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/2-1/21/21/23/8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング