17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T

通常単価(税別)
1,3951,770
税込単価
1,5351,947
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

T形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケット。【特長】・強い締め付け力でも対応できる様に設計された高トル...

詳細を確認
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

規格表

型番先端規格寸法(mm)質量(g)
DAL
3TX-T10T1017285525
3TX-T15T1517285525
3TX-T20T2017285530
3TX-T25T2517285530
3TX-T27T2717285535
3TX-T30T3019386760
3TX-T40T4019386760
3TX-T45T4519386760
3TX-T50T5019386765
3TX-T55T5522376770

外形図

9.5mm差込で手動用のトルクスソケット(強力タイプ)
トルクスソケット(協力タイプ)3TX-T 寸法図

注意・禁止事項

注意

  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 手動工具用めっき仕様の工具にはインパクトレンチなどの動力工具では使用しないでください。(図1)
  • 寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやトルクスレンチの角部が摩耗し、トルクスレンチが滑るので大変危険です。
  • トルクスレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、トルクスレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T 注意禁止事項

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 先端サイズ

  • JANコード

  • トラスココード

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

先端サイズ

JANコード

トラスココード

軸長

(mm)

最大外径

(mm)

重量

(g)

最小発注数量
55
T10
4953488139235
369-5832
28
17
25
1個
55
T15
4953488139228
369-5859
28
17
25
1個
55
T20
4953488003918
369-5875
28
17
30
1個
55
T25
4953488003925
369-5891
28
17
30
1個
55
T27
4953488139211
369-5913
28
17
35
1個
67
T30
4953488003932
369-5930
38
19
60
1個
67
T40
4953488003949
369-5956
38
19
60
1個
67
T45
4953488003956
369-5972
38
19
60
1個
67
T50
4953488139204
369-5999
38
19
65
1個
67
T55
4953488139198
369-6014
37
22
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,395
( 1,535 )
5日目
1,395
( 1,535 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,395
( 1,535 )
5日目
1,395
( 1,535 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,470
( 1,617 )
5日目
1,530
( 1,683 )
5日目
1,570
( 1,727 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,570
( 1,727 )
5日目
1,770
( 1,947 )
5日目

詳細情報

基本情報

T形トルクスネジの締付け・緩め作業ソケット。
【特長】
・強い締め付け力でも対応できる様に設計された高トルク対応のソケット。
・9.5差込、手動用。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-Tのレビュー
4.5平均満足度:4.54件のレビュー
ボルトの締め付け
4
満足度:4.0
トルクスボルトの締め付けにつかいました。強度もあり壊れる感じはないです。問題なく使用できます。
0人が参考にしています。
部品の取り付け
5
満足度:5.0
TONEブランドなのでつくりもしっかりしていて、耐久性もありそうです。とくに問題なく使用できてます。
0人が参考にしています。
部品締め付け
4
満足度:4.0
強度があり、破損しにくいです。 在庫品の為、必要な時にすぐ手配できるのも良いです。
0人が参考にしています。
工作機械整備
5
満足度:5.0
手持ちのトルクスレンチでは、狭くて回すことができず慌てて注文しました。注文後直ぐに届き早速整備ができました。強度もバッチ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスソケット(強力タイプ) 3TX-T
ロングトルクスソケット(強力タイプ) 3TX-TL
E型トルクスソケット 3TX
トルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-TH
ロングトルクスソケット(強力タイプ) 4TX-TL
ロングトルクスソケット(いじり防止タイプ) 3TX-THL
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,395-1,670 -1,000 -1,495 -1,845 -1,553 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜5日目5日目
形状手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット手動用ソケット
差込角9.5mm(3/8)9.5mm(3/8)9.5mm(3/8)9.5mm(3/8)12.7mm(1/2)9.5mm(3/8)
先端形状T型強力タイプT型強力タイプE型T型いじり防止タイプT型強力タイプT型いじり防止タイプ
単品/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

トルクスレンチカテゴリの売れ筋ランキング