ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスターマイスター 斬鉄帯鋸盤 BS-23 |
|
マキタ 充電式マルチツールTM52D |
|
SK-11 六角軸3倍スピード穴あけドリル |
木材から樹脂、金属、ガラスまでの切断用途に対応したバンドソー。【特長】・省スペース設計で本体重量は6k...
詳細を確認






K-105取付例
鉄・非鉄金属・プラスチック・木材等の切断に最適。
| 刃送り(可変) | 130~200m/分(可変) |
|---|---|
| 標準替刃 | K-100-2 |
| ふところ | 150mm |
| 切断可能高さ | 最大75mm |
| 定格電圧・周波数 | AC100V 50/60Hz |
| 消費電力 | 100W |
| 定格時間 | 30分 |
| 外形寸法 | 395(W)×490(H)×285(D)mm |
| 重量 | 6Kg |
| 板材の種類 | 板厚mm | 適応替刃 |
|---|---|---|
| 木材 | 50 | K-100-1 |
| 鉄板(非熱処理) | 10 | K-100-2 (標準付属品) |
| アルミ板(純アルミ系) | 20 | |
| 真ちゅう・銅板 | 15 | |
| プラスチック板 | 30 | K-100-4 |
| ガラス板 | 10 | K-100-3 |
| 品 番 | 刃幅 mm | 刃厚 mm | 刃数 | 周長 mm |
|---|---|---|---|---|
| K-100-1 | 5 | 0.7 | 14山/インチ | 1060 |
| K-100-2 | 3.2 | 24山/インチ | ||
| K-100-4 | 18山/インチ |

刃厚

K-100-1

K-100-2

K-100-4

K-100-3 替刃(ダイヤモンドブレード)

ダイヤモンドブレード用

K-100用
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
73,900円55,920円 ( 61,512円 ) | 2日目 |
3,620円3,216円 ( 3,538円 ) | 2日目 |
3,860円3,429円 ( 3,772円 ) | 3日目 |
22,141円19,070円 ( 20,977円 ) | 2日目 |
3,860円3,429円 ( 3,772円 ) | 2日目 |
10,500円8,908円 ( 9,799円 ) | 3日目 |
8,262円7,269円 ( 7,996円 ) | 3日目 |
8,262円7,269円 ( 7,996円 ) | 3日目 |
2,760円 ( 3,036円 ) | 2日目 |
429円 ( 472円 ) | 3日目 |
928円 ( 1,021円 ) | 3日目 |
870円 ( 957円 ) | 3日目 |
840円 ( 924円 ) | 3日目 |
15,600円13,038円 ( 14,342円 ) | 5日目 |
4,780円4,247円 ( 4,672円 ) | 3日目 |
木材から樹脂、金属、ガラスまでの切断用途に対応したバンドソー。
【特長】
・省スペース設計で本体重量は6kg。
・設置場所について高い自由度。
・別売のダイヤモンドブレード、冷却ユニットを使用することで10mm厚までのガラス板が切断可能。
・付属のアダプターで家庭用電気掃除機のホースを接続し吸引することで集塵可能。
【用途】
・用途に応じた専用鋸刃を使用することで鉄、アルミ、真鍮、プラスチック、木材、ガラス板等の切断が可能。

HiKOKI(旧日立工機)
ロータリバンドソー CB32FB

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBBM
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KAKURI(角利産業)
金切鋸刃
5通常価格(税別):294円~

ホーザン
バンドソー(角度ガイド付)・交換部品
4.4通常価格(税別):429円~

マキタ
ポータブルバンドソー 2107FW
5通常価格(税別):97,535円

新ダイワ工業
バンドソー(平バイス/ワーク送りタイプ)
0通常価格(税別):139,224円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBNF
0通常価格(税別):1,569円~

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 SBBM
0通常価格(税別):4,500円~

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18BM
0通常価格(税別):5,345円

新ダイワ工業
バンドソー用ノコ刃 RB18NF-14
0通常価格(税別):1,935円

遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
4.6通常価格(税別):3,948円~