17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

ユニレバーアクションバイス口金

通常単価(税別)
37,40047,600
税込単価
41,14052,360
通常出荷日:8日目

片手で操作することができ、特殊口金で丸棒や薄いものを挟むことができボール盤に使用可能なユニレバーアクシ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

適合バイス

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

I

(mm)

J

K

L

M

(mm)

N

O

(mm)

P

最小発注数量
UTS75-3
80
27
15
47
16.5
13.5
M5
4
10
14
8
8
10
30
12
1個
UTS100-4
106
36
20
80
13
18
M6
5
12
18
8
8
18
35
16
1個
UTS125-5
131
36
20
100
15.5
18
M6
5
13
20
9
9
20.5
45
16
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,400
( 41,140 )
8日目
41,650
( 45,815 )
8日目
47,600
( 52,360 )
8日目

詳細情報

基本情報

片手で操作することができ、特殊口金で丸棒や薄いものを挟むことができボール盤に使用可能なユニレバーアクションバイスの口金です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニレバーアクションバイス口金のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニレバーアクションバイス口金
ユニレバーアクションバイス
ベタバイス 口金
クランプマスターバイス用口金
バイスパーツ(口金固定用ねじ)
FQ用口金・固定ねじセット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤトラスコ中山トラスコ中山
通常価格37,400-68,000 -2,9008,472 -421 -1,528 -
通常出荷日8日目4日目3日目〜3日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプパーツ本体パーツパーツパーツパーツ
H(mm)4-----

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト