ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アルミダブルクランプバイス口金セット

通常単価(税別)
23,630
税込単価
25,993
通常出荷日:19日目

【特長】・ロックタイトアルミダブルクランプバイスの口金セットです。・可動体2個・固定アゴ1個

詳細を確認

型番:

LTAW100-JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LTAW100-JAの仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
質量(kg)
2.4
適合バイス
LTAW100
セット内容
可動体2個・固定アゴ1個

型番リスト

表示件数
型番
LTAW100-JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,630
( 25,993 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ロックタイトアルミダブルクランプバイスの口金セットです。
・可動体2個・固定アゴ1個

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミダブルクランプバイス口金セットの型番LTAW100-JAのページです。 型番LTAW100-JAに関する仕様情報を記載しております。
アルミダブルクランプバイス口金セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルミダブルクランプバイス口金セット
ロックタイト5軸マシンバイス ユニバーサルラウンド口金
口金 ワーク有無検出ポート付き
5軸マシンバイスパラレルストップ
5軸マシンバイスハイトブロック(キータイプ)
5軸マシンバイスワークストップ
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格23,6309,270 -26,38713,600111,3506,248
通常出荷日19日目3日目3日目4日目19日目3日目
商品タイプパーツ本体パーツ本体ブロック本体
質量(kg)2.4-0.50.321.50.4
適合バイスLTAW100LT5AU全サイズLTAIR100、LTAIR100-MBS、LTAIR100-HS、LTAIR100-MBHSLT5AU-100F(M)LT5AU-100FLT5AU-全機種
セット内容可動体2個・固定アゴ1個ラウンド口金(フラット、グリップ):いずれか4個、六角穴付ボルトM8×16:4個----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密マシンバイスカテゴリの売れ筋ランキング