17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

プラクランプセット PCS

通常単価(税別)
47,17549,300
税込単価
51,89354,230
通常出荷日:1日目~8日目

エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製のクランピングセット。【特長】・使用材料は、強度・剛性にす...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

 

 

製品特長・仕様

性能・試験情報

プラスチックの特性

特性項目比重吸水率熱変形温度熱伝導率線膨張係数耐炎性
単位-%cal/(cm・s・℃)1℃UL規格94
条件23℃20℃・30日間18.6kg/cm--30℃~+30℃1.6mmBar
データー1.410.352084.0×10-43~8×10-5HB
特性項目引張強度降伏点伸び破断点曲げ強度曲げ弾性率アイゾット衝撃強度絶縁破壊強さ耐アーク性
単位N/mm2%N/mm2N/mm2kJ/m2kv/msec
条件23℃23℃23℃23℃1/8"×1/2" 23℃
ノッチ付Bar
D149D495
データー974~61705200650短時間法20
段階法15
125

 

選定サポート情報

セット内容

プラクランプセット PCS0008 選定サポート情報1

ステップブロック
28.8H,45.3H,94.8H:各4個
(エンジニアリングプラスチック製)

プラクランプセット PCS0008 選定サポート情報2

ステップクランプ
63.5L,101.6L,152.4L:各2個
(エンジニアリングプラスチック製)

プラクランプセット PCS0008 選定サポート情報3

ステップクランプ
63.5L,101.6L,152.4L:各2個
(エンジニアリングプラスチック製)

プラクランプセット PCS0008 選定サポート情報4

スタッドボルト
M8x100,125,150,175,200:各4個
(アルミA5056製、表面アルマイト処理)

プラクランプセット PCS0008 選定サポート情報5

ダブルフランジナット
M8:10個
(エンジニアリングプラスチック製)

 

・1993年度通商産業省選定グッド・デザイン商品
・RoHS対応

型番リスト

表示件数

質量

(kg)

適合ボルト

最小発注数量
1.7
M6x1.0
1個
1.7
M8×1.25
1個
1.7
M10x1.5
1個
1.8
M12x1.75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,175
( 51,893 )
1日目
47,175
( 51,893 )
8日目
48,025
( 52,828 )
3日目
49,300
( 54,230 )
3日目

詳細情報

基本情報

エンジニアリングプラスチック(PBT樹脂)製のクランピングセット。
【特長】
・使用材料は、強度・剛性にすぐれ、弾性率は各種エンプラ中、最高レベルです
・ワークに傷を付けず、ソフトクランプ可能。軟材質・仕上品のクランプに便利です
・機能性を充分考慮した斬新なデザインです
・鋼製の1/10と軽量。持ち運びが容易で段取時間の短縮が可能です
・錆の発生がなく、錆を嫌う場所・ワークでのクランプに最適で、常にクリーンに使用可能です
・放電加工機用クランプとしても使用可能。加工液は合成系・灯油系いずれにも使用できます
・強度、剛性を増すため、スタッドボルトはアルミ(A5056)を採用。アルマイト処理済で防錆しています
【用途】
・三次元測定機などでの測定物のクランプに最適で、落としても、テーブル・ワークを傷つけず、怪我も発生しません

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラクランプセット PCSのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
三次元測定機治具クランプ
5
満足度:5.0
三次元測定機の治具固定用に使用しています。 軽く樹脂、アルミ等で出来ている為、測定器を傷めずに助かっています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q機械加工に使用出来ますか?
A
使用できません。測定用です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラクランプセット PCS
プレーンクランプライト PLL12140
FG-プレーンクランプ
アルミ延長バー
黒染め皿ビス (S45C) 11408-BM4X14
スラストパッド(SGB)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格47,175-1,9402,280 -7,772 -92336 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目3日目
種類クランプユニット・用品--測定器用治具--
クランプユニット/オプションユニット-----
クランプ方法上面ネジ固定式-----
本体材質樹脂・その他-----
セット/単品セット品--単品--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプユニット(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング