17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

センタージャッキ CJシリーズ

通常単価(税別)
7,29318,863
税込単価
8,02220,749
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

ワークの高さ調整に使用するジャッキ。【特長】・黒皮ワークの芯出し、支えが素早くできる。・CUJ型は先端...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

CJS-16,20

 

CJU-16,20

製品仕様

センタージャッキ:関連画像

センタージャッキの外観

センタージャッキ:関連画像

センタージャッキの外形図

型番 A B C D E F G H I J K(並目) 質量kg
CJS-16 78 63 37 16 10 56 32 40 24 - M16×2 0.55
CJS-20 82 67 37 18 12 75 36 45 30 - M20×2.5 0.85 
CJU-16 82.7 67.7 37 20.7 10 56 32 40 24 10.5 M16×2 0.57
CJU-20 90 75 37 26 12 75 36 45 30 10.5 M20×2.5 0.88

型番リスト

表示件数

最低高さ

(mm)

最高高さ

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

K

(mm)

質量

(kg)

材質詳細

熱処理

最小発注数量
63
78
16
10
56
32
40
24
-
M16×2.0
0.55
本体:FC250、ネジ:S45C、ロックナット:S45C
ネジ:焼入
1個
67
82
18
12
75
36
45
30
-
M20×2.5
0.85
本体:FC250、ネジ:S45C、ロックナット:S45C
ネジ:焼入
1個
67.7
82.7
20.7
10
56
32
40
24
10.5
M16×2.0
0.57
本体:FC250、ネジ:SCM435、ロックナット:S45C、平面ボール:SUJ
ネジ:調質
1個
75
90
26
12
75
36
45
30
10.5
M20×2.5
0.88
本体:FC250、ネジ:SCM435、ロックナット:S45C、平面ボール:SUJ
ネジ:調質
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,293
( 8,022 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,499
( 9,349 )
3日目
16,960
( 18,656 )
3日目
18,863
( 20,749 )
3日目

詳細情報

基本情報

ワークの高さ調整に使用するジャッキ。
【特長】
・黒皮ワークの芯出し、支えが素早くできる。
・CUJ型は先端に平面ボールをセット。
【用途】
・ワークの高さ調整に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

センタージャッキ CJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストロークは何mmですか
A
15mmです。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センタージャッキ CJシリーズ
ジャッキ用アタッチメント
黒染め平ワッシャー(SUM22)
アライニングボルト7110DI
ピンエンドU型クランプ
グリップパッド角型(正面取付タイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格7,293-3,900 -150 -9,692 -12,027 -4,323 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類ジャッキジャッキ--クランプ単品-
本体材質一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼--焼入れ鋼-
C(mm)3712----
表面処理本体:焼付塗装、ネジ:メッキ/ナット:メッキ黒染め--焼付塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング