17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

    ~mm
  • 本体材質

  • A(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • C(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

クランプバー A型

通常単価(税別)
9504,895特別価格
税込単価
1,0455,385特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

丸穴タイプのクランプバー クランプ物に合わせて長さも選定いただけます

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

種類

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

本体材質

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
クランプ単品
50
16
M5
焼入れ鋼
-
-
12
25
6
0.06
1個
クランプ単品
50
16
M6
焼入れ鋼
-
-
12
25
7
0.06
1個
クランプ単品
60
16
M6
焼入れ鋼
-
-
10
30
7
0.07
1個
クランプ単品
50
22
M8
焼入れ鋼
-
-
12
25
9
0.09
1個
クランプ単品
60
22
M8
焼入れ鋼
-
-
12
30
9
0.11
1個
-
-
-
-
-
80
22
12
40
9
0.14
1個
クランプ単品
60
25
M10
焼入れ鋼
-
-
16
30
11
0.18
1個
クランプ単品
80
25
M10
焼入れ鋼
-
-
16
40
11
0.24
1個
クランプ単品
100
25
M10
焼入れ鋼
-
-
16
50
11
0.3
1個
クランプ単品
80
32
M12
焼入れ鋼
-
-
25
40
13
0.47
1個
クランプ単品
100
32
M12
焼入れ鋼
-
-
25
50
13
0.6
1個
クランプ単品
125
32
M12
焼入れ鋼
-
-
25
62.5
13
0.75
1個
クランプ単品
100
50
M16
焼入れ鋼
-
-
25
50
18
0.93
1個
クランプ単品
125
50
M16
焼入れ鋼
-
-
25
62.5
18
1.17
1個
クランプ単品
160
50
M16
焼入れ鋼
-
-
30
80
18
1.82
1個
クランプ単品
100
50
M20
焼入れ鋼
-
-
30
50
22
1.08
1個
クランプ単品
125
50
M20
焼入れ鋼
-
-
30
62.5
22
1.37
1個
クランプ単品
160
65
M20
焼入れ鋼
-
-
38
80
22
2.97
1個
クランプ単品
125
65
M24
焼入れ鋼
-
-
38
62.5
26
2.55
1個
クランプ単品
160
65
M24
焼入れ鋼
-
-
38
80
26
2.93
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
950
( 1,045 )
3日目
950
( 1,045 )
5日目
1,070
( 1,177 )
3日目
990
( 1,089 )
3日目
1,070
( 1,177 )
3日目
1,107
( 1,218 )
3日目
1,070
( 1,177 )
3日目
1,240
( 1,364 )
3日目
1,4001,358
( 1,494 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,830
( 2,013 )
3日目
2,220
( 2,442 )
1日目
2,7202,638
( 2,902 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,570
( 2,827 )
5日目
2,870
( 3,157 )
3日目
3,830
( 4,213 )
3日目
2,760
( 3,036 )
3日目
3,0802,987
( 3,286 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,895
( 5,385 )
3日目
4,193
( 4,612 )
3日目
4,570
( 5,027 )
3日目

詳細情報

基本情報

丸穴タイプのクランプバー クランプ物に合わせて長さも選定いただけます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプバー A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプバー A型
クランプバー B型
アライニングパッドA型
ストッパボルト(SSB-A)
クランプアヒル型
グリップパッド角型
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格950-1,360 -8,824 -370 -11,978 -3,350 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目〜3日目在庫品1日目〜
材質詳細S45C-DS45C-D--S45C-
熱処理焼入 HRC30±5---焼入HRC30±5-
表面処理黒染め黒染め--黒染め-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング