17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 全幅(mm)

    ~mm
  • 適合ボルト

  • C(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • G(mm)

    ~mm
  • H(mm)

    ~mm
  • I(mm)

    ~mm
  • K(mm)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • M(mm)

    ~mm
  • N(mm)

    ~mm
  • O(mm)

    ~mm
  • P(mm)

    ~mm
  • 質量(kg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

インジェッククランプQ型

通常単価(税別)
4,93710,543
税込単価
5,43111,597
通常出荷日:3日目

モールドベースのクランプが素早くできます。クランプとステップブロックがつながっており紛失することがあり...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

全幅

(mm)

適合ボルト

C

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

K

(mm)

L

(mm)

M

(mm)

N

(mm)

O

(mm)

P

(mm)

質量

(kg)

最小発注数量
80
37
M12
15
8
13
12
20
25
35
13
20
25
30
35
0.78
1個
100
47
M16
15
8
17
15
20
25
45
17
20
25
30
35
1.2
1個
150
60
M20
20
8
21
19.5
40
45
58
21
40
45
50
55
2.5
1個
200
75
M24
30
12
25
25
40
45
60
25
40
45
50
55
4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,937
( 5,431 )
3日目
5,851
( 6,436 )
3日目
8,863
( 9,749 )
3日目
10,543
( 11,597 )
3日目

詳細情報

基本情報

モールドベースのクランプが素早くできます。クランプとステップブロックがつながっており紛失することがありません。クランプ長穴がオープンとなっており、サイドからの抜き差しが容易にできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インジェッククランプQ型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インジェッククランプQ型
インジェッククランプ
スクリュージャッキ(固定)タイプ
ボールポイントジャッキ BPJ-70
ラウンド型フック150
U型クランプ US30M400
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格4,937-2,890 -6,140 -18,3601,39026,845
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目〜3日目3日目在庫品1日目
種類クランプ単品クランプ単品ジャッキジャッキ-クランプ単品
本体材質一般鋼・鋳鉄一般鋼・鋳鉄焼入れ鋼焼入れ鋼-一般鋼・鋳鉄
D(mm)10-17.530.5-20
J(mm)5-----
材質詳細本体:FCD900(ADI処理)/ステップブロック:S45C/ワッシャ:S45Cベーナイト鋳鉄S45C本体:S45C$ボール:SCM435--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング