17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

アライニングボルト7110DH

通常単価(税別)
13,27026,936
税込単価
14,59729,630
通常出荷日:3日目

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。ボールは9°までフレキシブルに回転、傾斜面でも確実に...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M8
25
36.6
11.6
5.5
13
13
25
1個
M10
30
45.7
15.7
8.6
17
17
55
1個
M12
35
50.7
15.7
8.6
19
17
55
1個
M16
40
60.7
20.7
10.5
24
24
115
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,270
( 14,597 )
3日目
16,797
( 18,477 )
3日目
19,521
( 21,473 )
3日目
26,936
( 29,630 )
3日目

詳細情報

基本情報

先端が凹凸に仕上げてありワークのすべりが極小です。ボールは9°までフレキシブルに回転、傾斜面でも確実にクランプします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アライニングボルト7110DHのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アライニングボルト7110DH
スラストボルト7110D
スラストボルト7110DS
アライニングボルト7110DI
黒染めスタットボルト(S45C)
レストナット(Sタイプ)
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格13,270-5,567 -3,040 -9,692 -330 -6,355 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルト治具用ボルトナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目並目並目
材質詳細SCM435S45CS45CSCM435S45CSCM420
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC56±3
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング