17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。
  • ネジ径

  • ネジ長(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 適合T溝巾(mm)

    ~mm
  • B(mm)

    ~mm
  • D(mm)

    ~mm
  • E(mm)

    ~mm
  • F(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

Tスロットボルト(ハイテンション)

通常単価(税別)
3,16017,887
税込単価
3,47619,676
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

Tスロットとボルトが一体になっているクランピングパーツ。【特長】・Tスロットナットにボルトをねじ込む必...

詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

Tスロットボルトの外観

Tスロットボルトの外観

Tスロットボルトの寸法図

Tスロットボルトの寸法図

型番リスト

表示件数

ネジ径

ネジ長

(mm)

全長

(mm)

適合T溝巾

(mm)

B

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
M12
75
132
12
125
11.7
18
7
110
1個
M12
100
167
12
160
11.7
18
7
135
1個
M12
120
207
12
200
11.7
18
7
160
1個
M12
35
57
12
50
11.7
18
7
60
1個
M12
55
87
12
80
11.7
18
7
75
1個
M12
75
133
14
125
13.7
22
8
120
1個
M12
100
168
14
160
13.7
22
8
150
1個
M12
120
208
14
200
13.7
22
8
180
1個
M12
35
58
14
50
13.7
22
8
70
1個
M12
55
88
14
80
13.7
22
8
100
1個
M16
65
109
16
100
15.7
25
9
180
1個
M16
85
134
16
125
15.7
25
9
225
1個
M16
100
169
16
160
15.7
25
9
260
1個
M16
125
209
16
200
15.7
25
9
315
1個
M16
150
259
16
250
15.7
25
9
380
1個
M16
45
72
16
63
15.7
25
9
140
1個
M16
55
89
16
80
15.7
25
9
160
1個
M16
65
110
18
100
17.7
28
10
203
1個
M16
100
170
18
160
17.7
28
10
280
1個
M16
125
210
18
200
17.7
28
10
330
1個
M16
150
260
18
250
17.7
28
10
430
1個
M16
45
73
18
63
17.7
28
10
160
1個
M20
85
137
20
125
19.7
32
12
390
1個
M20
125
212
20
200
19.7
32
12
550
1個
M20
190
327
20
315
19.7
32
12
800
1個
M20
55
92
20
80
19.7
32
12
290
1個
M20
85
139
22
125
21.7
35
14
428
1個
M20
125
214
22
200
21.7
35
14
570
1個
M20
190
329
22
315
21.7
35
14
820
1個
M20
55
94
22
80
21.7
35
14
330
1個
M24
70
116
24
100
23.7
40
16
540
1個
M24
110
176
24
160
23.7
40
16
770
1個
M24
150
266
24
250
23.7
40
16
1040
1個
M24
240
416
24
400
23.7
40
16
1410
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,800
( 4,180 )
3日目
4,910
( 5,401 )
3日目
5,300
( 5,830 )
3日目
3,160
( 3,476 )
3日目
3,290
( 3,619 )
3日目
4,000
( 4,400 )
3日目
5,299
( 5,829 )
3日目
5,450
( 5,995 )
3日目
3,460
( 3,806 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,490
( 3,839 )
3日目
4,540
( 4,994 )
3日目
4,839
( 5,323 )
3日目
5,699
( 6,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,202
( 6,822 )
3日目
6,999
( 7,699 )
3日目
4,340
( 4,774 )
3日目
4,340
( 4,774 )
3日目
4,739
( 5,213 )
3日目
5,775
( 6,353 )
1日目
6,189
( 6,808 )
3日目
6,590
( 7,249 )
3日目
4,700
( 5,170 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,574
( 7,231 )
3日目
7,407
( 8,148 )
3日目
10,237
( 11,261 )
3日目
6,525
( 7,178 )
3日目
6,526
( 7,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,407
( 8,148 )
3日目
10,237
( 11,261 )
3日目
6,329
( 6,962 )
3日目
10,149
( 11,164 )
3日目
9,966
( 10,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,179
( 13,397 )
3日目
17,887
( 19,676 )
3日目

詳細情報

基本情報

Tスロットとボルトが一体になっているクランピングパーツ。
【特長】
・Tスロットナットにボルトをねじ込む必要がない。
・材質:SCM435(鍛造品)。
・熱処理:焼入HRC30±5。
・表面処理:黒染め。
・強度区分:12.9。
【用途】
・ワークの固定に便利。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tスロットボルト(ハイテンション)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q強度区分はどのようになっていますか?
A
12.9です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tスロットボルト(ハイテンション)
黒染めTスロットボルト(S45C)
Tスロットナット(S45C)T溝破損防止仕様
Tスロットナット(ネジ穴貫通タイプ)
ヒールボルト
Tスロットロングナット
メーカーナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤナベヤ
通常価格3,160-1,070 -420 -450 -730 -2,090 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目
種類治具用ボルト治具用ボルトTスロットナットTスロットナット治具用ボルトTスロットナット
材質焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼焼入れ鋼
仕様並目並目並目並目並目並目
材質詳細SCM435(鍛造品)S45CS45CS45CSUM22S45C
熱処理焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC30±5焼入HRC40~45焼入HRC30±5
よく一緒に購入される商品

クランピングパーツ(ねじ小物)カテゴリの売れ筋ランキング