17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

卓上ボール盤 B13R・B13RH

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

卓上ボール盤 B13R・B13RH

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

B13R-100V

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はESD-350S-DMになります。

6.5mmから13mmまで穴あけのエキスパートのボール盤。
【特長】
・作業内容に応じて選べる豊富な機種。
【用途】
・各種材料の穴あけに便利。

ご注意

  • 焼入れ鋼への加工や、能力以上の加工をしないでください。
  • 本品は重量品のため車上渡しとなります。お届け時、商品を荷下ろししていただく準備をお願い致します。
  • 商品ロゴが「HITACHI」から「HiKOKI」へ順次変更となります。(商品仕様は変更御座いません)

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
卓上ボール盤
穴あけ能力(mm)
鉄工13
電源(V)
単相100
無負荷回転数(rpm)
3000・2000・1420・800・500/3600.・2400・1700・960・600
タイプ①
丸テーブル
タイプ②
-
トラスココード
464-7122
重量(Kg)
55
消費電力(W)
200
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト