17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スパイラルタケノコドリル

通常単価(税別)
7,36620,626
税込単価
8,10322,689
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

日本国産のスパイラル形状。穴あけスピード2倍以上・寿命3倍以上。【特長】・日本国産のスパイラル形状は切...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

スパイラルタケノコドリル2

型番リスト

表示件数

シャンク径・MT No(最小~最大)

穴あけ寸法(詳細)

(mm)

段厚・段幅(詳細)

段数(詳細)

(段)

トラスココード

最小発注数量
6.35
4,5,6,7,8,9,10,11,12
4
9
289-0062
1個
6.35
4,6,8,10,12,14,16,18,20,22
4.5
10
289-0071
1個
10
4,6,9,12,15,18,21,24,27,30.5
5
10
302-9841
1個
6.35
5,7,9,11,13,15,17,19,21
4.5
9
289-0089
1個
10
6,12,15,17,19,21,23,25,27,30,33,35,38
5
13
289-0054
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,366
( 8,103 )
10日目
10,313
( 11,344 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,402
( 16,942 )
10日目
10,313
( 11,344 )
5日目
20,626
( 22,689 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

日本国産のスパイラル形状。
穴あけスピード2倍以上・寿命3倍以上。
【特長】
・日本国産のスパイラル形状は切れます。
・切削スピードは従来品比2倍以上。
・1.6mm鉄板…14秒⇒4秒、1mmステンレス…10秒⇒5秒(422タイプ、1,300min-1にて)。
・コバルトハイスを使用しています。
・シャープな切れ味で、耐久性があります。
・レーザーマーキングでの寸法表示。
・穴寸法が消えません。
・先端角度は120°。
・ステンレスにも対応しています。更にシンニング加工を施しポンチ不要。位置決めも一発でできます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スパイラルタケノコドリルのレビュー
4.6平均満足度:4.65件のレビュー
仕事用
5
満足度:5.0
本体にメモリが付いているため、穴の開けたい幅が調節出来て、使いやすい。
1人が参考にしています。
穴あけに使用
5
満足度:5.0
ドリルに目安となる印がついているので、目的に応じた大きさに穴をあけることができ、とても便利です。これ1つで色々なサイズに...もっと読む
0人が参考にしています。
穴を広げたい時に
5
満足度:5.0
刃物系は安心なとこが結果長持ちという気持ちでやや高いが こちらを選択。 配線を取り出す際に穴を広げたい時などに使ってます...もっと読む
0人が参考にしています。
ちょっとした追加工
5
満足度:5.0
ちょっとした追加工に、また、大きめの穴が開くので重宝しています。
0人が参考にしています。
SUS304、SS薄板の加工
3
満足度:3.0
SS板はもちろん、SUS板も薄ければ(~t=1.5mm)非常に良く切れます。 SUSのt=2mmは少し回転を落としてやら...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スパイラルタケノコドリル
スパイラルタケノコドリル用ストッパー
タケノコドリル(シルバータイプ)
スパイラルステージドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
ナイスマイティステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)シャンク径10mm
ナイスマイティスパイラルステップドリル(2枚刃チタンコーティングタイプ)
メーカー大見工業大見工業大見工業ロブテックストラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,366-5,3585,625 -7,507 -9,923 -12,492 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜2日目〜1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステップドリル・タケノコドリルカテゴリの売れ筋ランキング