17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

震動ドリル HP2032

通常単価(税別)
33,956
税込単価
37,352
通常出荷日:3日目

【特長】ハードな作業に応える高剛性ボディです。無段変速、二重絶縁、2スピード、正逆転両用機能が付いてい...

詳細を確認

型番:

HP2032
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP2032の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
チャック能力(mm)
1.5~13
回転数(min⁻¹(回/分))
高速0~2900・低速0~850
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
高速8/低速13
消費電力(W)
720
電流(A)
7.6
穴あけ能力:木工(mm)
高速25/低速40
トラスココード
422-7727
質量(バッテリ含む)(g)
2500

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
HP2032
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,956
( 37,352 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
ハードな作業に応える高剛性ボディです。
無段変速、二重絶縁、2スピード、正逆転両用機能が付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
ネジの取り外し、キリの抜き取り、金属や木材などの穴あけに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

震動ドリル HP2032の型番HP2032のページです。 型番HP2032に関する仕様情報を記載しております。
震動ドリル HP2032のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
震動ドリル HP2032
震動ドリル HP1230
震動ドリル HP1640FK
充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ
震動ドリルM818
ダイヤコア震動ドリル 8406
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格33,95618,59925,04015,700 -10,89536,020
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル
チャック能力(mm)1.5~131.5~102.0~13.00.8~101.5~132.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))高速0~2900・低速0~8500~29000~2800(高速)0~1,500、(低速)0~4500~28000~1500
電源(V)単相100単相100単相10010.8単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)高速8/低速131013101313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト