17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

震動ドリル HP1640FK

通常単価(税別)
25,040
税込単価
27,544
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・コンクリートやタイルを効率よく穴あけ!。・モード切替えレバー:操作しやすい大型レバー。・正逆...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気振動ドリル
  • チャック能力 (mm)
    2.0~13.0
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~2800
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    13
  • 消費電力 (W)
    680
  • 電流 (A)
    7.2
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    30
  • トラスココード
    422-7719
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1800

型番:

HP1640FK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HP1640FKの仕様・寸法情報

商品タイプ
電気振動ドリル
チャック能力(mm)
2.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))
0~2800
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
13
消費電力(W)
680
電流(A)
7.2
穴あけ能力:木工(mm)
30
トラスココード
422-7719
質量(バッテリ含む)(g)
1800

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HP1640FK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,040
( 27,544 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリートやタイルを効率よく穴あけ!。
・モード切替えレバー:操作しやすい大型レバー。
・正逆転切替えスイッチ:本機の左右どちらからでも切替えできます。
・しっかり握れる新ボディでパワフル&高速穴あけ!。
・ブラシホルダユニット採用でパワフル穴あけ!

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

震動ドリル HP1640FKの型番HP1640FKのページです。 型番HP1640FKに関する仕様情報を記載しております。
震動ドリル HP1640FKのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
震動ドリル HP1640FK
震動ドリル HP1230
震動ドリル HP2032
充電式震動ドライバドリル HP332DSMX・HP332DZ
震動ドリルM818
ダイヤコア震動ドリル 8406
メーカーマキタマキタマキタマキタマキタマキタ
通常価格25,04018,59933,95615,700 -11,50036,020
通常出荷日在庫品1日目3日目3日目3日目3日目3日目
商品タイプ電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル電気振動ドリル
チャック能力(mm)2.0~13.01.5~101.5~130.8~101.5~132.0~13.0
回転数(min⁻¹(回/分))0~28000~2900高速0~2900・低速0~850(高速)0~1,500、(低速)0~4500~28000~1500
電源(V)単相100単相100単相10010.8単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)1310高速8/低速13101313
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト