17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

無段変速ドリル 6412

通常単価(税別)
11,078
税込単価
12,186
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】穴あけの位置決めがラクな無段変速が付いています。小型で軽量のため使い勝手が良いです。無段変速、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    電気ドリル
  • チャック能力 (mm)
    1.5~10
  • 回転数 (min⁻¹(回/分))
    0~3000
  • 電源 (V)
    単相100
  • 穴あけ能力:鉄工 (mm)
    10
  • 消費電力 (W)
    450
  • 電流 (A)
    4.7
  • 穴あけ能力:木工 (mm)
    25
  • 質量(バッテリ含む) (g)
    1200

型番:

6412
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

6412の仕様・寸法情報

商品タイプ
電気ドリル
チャック能力(mm)
1.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))
0~3000
電源(V)
単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)
10
消費電力(W)
450
電流(A)
4.7
穴あけ能力:木工(mm)
25
質量(バッテリ含む)(g)
1200
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
6412
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,078
( 12,186 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
穴あけの位置決めがラクな無段変速が付いています。
小型で軽量のため使い勝手が良いです。
無段変速、二重絶縁、正逆転両用機能が付いています。
無段変速機能が付いているのでスイッチを握る加減でスピードを変える事ができます。
【用途】
ネジの取り外し、キリの抜き取り、金属や木材などの穴あけに最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

無段変速ドリル 6412の型番6412のページです。 型番6412に関する仕様情報を記載しております。
無段変速ドリル 6412のレビュー
4平均満足度:4.03件のレビュー
穴あけに
4
満足度:4.0
穴あけ作業に使いました。 マキタ製なので機能性は十分です。 長年愛用していますが故障もないです。
1人が参考にしています。
穴あけ加工
4
満足度:4.0
グリップしやすく、固定治具付きでしっかり固定できるため安定して穴あけ加工ができます。納期も早く助かりました
0人が参考にしています。
下穴開けに
4
満足度:4.0
チャックに、先端がテーパーの錐をつけっぱなしにして、下穴あけ専用としています。価格が安いのでこういうことができる。フロア...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
無段変速ドリル 6412
無段変速ドリル DP4002
電気ドリル 二段変速ドリル D13VK
変速ドリル D13VF
変速ドリル D10VH2
ユニドリル
メーカーマキタマキタHiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)HiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格11,07825,13030,34431,14016,56123,912
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目3日目
商品タイプ電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル電気ドリル
チャック能力(mm)1.5~102.0~13.01.5~132.0~13.01.5~101.5~10
回転数(min⁻¹(回/分))0~30000~600高速0~2900・低速0~10000~8500~26000~2600
電源(V)単相100単相100単相100単相100単相100単相100
穴あけ能力:鉄工(mm)1013高速8/低速13131010
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電気ドリルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト