17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

自動車用シメール

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

自動車用シメール

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

K3A

2025年03月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

自動車のフレーム修正や修理、重量物の移動などに使用できます。

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
レバーホイスト
定格荷重(t)
0.5
本体重量(kg)
2.4
セット重量(kg)
3.3.
トラスココード
807-9299
セット内容
3型本体、バネ付きフック(3・4型共通)×2
フック開口(mm)
10
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト