17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 二面幅寸法(S寸法)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L

通常単価(税別)
1,7202,565
税込単価
1,8922,822
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。【特長】・強さを高める...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

二面幅寸法(S寸法)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最大外径(D1orD2寸法)

(mm)

六角部長さ(L1寸、)一部のヘキサゴンのみ

(mm)

軸部長(A寸法)ヘキサゴンのみ

(mm)

最小発注数量
4
4953488077308
369-5182
43
17
6
71
1個
5
4953488077315
369-5212
45
17
8
71
1個
6
4953488077322
369-5247
69
19
8
71
1個
8
4953488077339
369-5271
75
19
-
71
1個
10
4953488077346
369-5298
97
19
-
71
1個
12
4953488077353
369-5301
142
22
-
70
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
5日目
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,720
( 1,892 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,140
( 2,354 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,265
( 2,492 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,565
( 2,822 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

六角穴付きボルト及び六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なソケットレンチ。
【特長】
・強さを高める様々な合金元素を混合。
・完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで向上。
・従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適。

商品仕様

製品特長・仕様

規格表

型番二面幅寸法(mm)S寸法(mm)
D
寸法(mm)
L1
寸法(mm)
A
寸法(mm)
L
質量(g)ピン適応製品番号Oリング適応製品番号
3KH-04L41767110043PIN3015SRINGP14S
3KH-05L51787110045
3KH-06L61987110069P3016S
3KH-08L8197110075
3KH-10L10197110097
3KH-12L122270100142P3020SRINGP18S
  • ※ 専用ピン・Oリングは付いておりません。別途ご購入してください。

外形図

3KH-L寸法図

寸法図

注意・禁止事項

警告
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してください。
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図1)
  • 回転中のソケットや、ジョイントなどのアタッチメントに手を触れないでください。(図2)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図3)
ロングヘキサゴンンソケット(強力タイプ) 3KH-L 関連画像

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-Lのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロングヘキサゴンソケット(強力タイプ) 3KH-L
ロングヘキサゴンソケット 3H-L
ロングヘキサゴンソケット(マグネット付) 3KH-LK
ロングヘキサゴンソケット 4H-L
ロングヘキサゴンソケット 2H-L
インパクト用ロングヘキサゴンソケット 4AH-L
メーカーTONETONETONETONETONETONE
通常価格1,720-1,260 -2,7751,570 -1,185 -2,390 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途インパクト用手作業用インパクト用手作業用手作業用インパクト用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.59.512.76.3512.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/83/81/21/41/2
全長(L寸法)(mm)100100-100100150
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング