ツール用品技術窓口
スタンダードソケット、ハンドルの混合セット。
【特長】
・産業機械、自動車、農業機械などに最適です
・差込角6.35、9.5mm混合セット
・ソケット22個、ハンドル11個
・六角ボルト・六角穴付きボルト等の締め付け・緩め作業に最適
・狭い場所・小さなボルト・ナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮する混合セット
・新型メタルケース・丈夫な梨地トレー、新型ラチェットハンドル採用
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業・自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適

| 製品名 | 製品番号/仕様 | |
|---|---|---|
| ソケット(6角) | 2S- | 03、04、05、5.5、06、07、08、10、11、12 |
| ソケット(12角) | 3D- | 10、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24 |
| ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH2H | |
| ラチェットハンドル(ホールドタイプ) | RH3H | |
| T形スライドハンドル | SL30 | |
| ドライバー形ハンドル | 115 | |
| エクステンションバー | 206(50mm)、207(150mm) | |
| エクステンションバー | 305(75mm)、306(150mm)、307(300mm) | |
| ボールジョイント | BJ30 | |
| ソケットアダプター | 48(9.5mm凹×6.35mm凸) | |
| ツールケース | MCT3 | |

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

こだわりのグリップデザイン
中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。



KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

KTC(京都機械工具)
ソケット(6角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
4.6通常価格(税別):783円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
インパクト用ヘキサゴンソケット 4AH
4.6通常価格(税別):1,770円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

KTC(京都機械工具)
9.5sq. セミディープソケット(6角)
5通常価格(税別):1,290円~

KTC(京都機械工具)
KTC ソケット(12角タイプ)
4.9通常価格(税別):747円~

TONE
ヘキサゴンソケット 4H
4.8通常価格(税別):985円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~