ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ミックスソケットレンチセット MX300

通常単価(税別)
25,64123,582
税込単価
28,20525,940
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

9.5mm差込角、スタンダード、ディープ、ヘキサゴン混合セット。【特長】・産業機械・自動車などの整備に...

詳細を確認

型番:

MX300
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MX300の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
6角/12角/ジョイント類/六角穴付ボルト用6角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
9.5
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
3/8
単品・セット区分
セット品
JANコード
4953488017311
トラスココード
116-5569
質量(g)
3700
質量(g)
3700
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MX300
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,64123,582
( 25,940 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

9.5mm差込角、スタンダード、ディープ、ヘキサゴン混合セット。
【特長】
・産業機械・自動車などの整備に必要な工具を厳選
・狭い場所・小さなボルト・ナットの締め付け・緩め作業に威力を発揮
・新型メタルケース・丈夫な梨地トレー、新型ラチェットハンドル採用
【用途】
・産業機械・電子機器の組立て・メンテナンス作業に最適
・自動車・バイク・自転車の組立て・メンテナンス作業に最適
・六角ボルト・六角穴付きボルト等の締め付け・緩め作業に最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

商品画像

商品画像

  • トレー:TCC003
  • 化粧箱寸法:W406×D213×H64mm
  • 質量:3.7kg
  • グッドデザイン賞受賞製品採用
  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用

セット27点(ソケット:22/ハンドル:5)

製品名製品番号/仕様
ソケット(6角)3S-07、08、10、12、13、14
ソケット(12角)3D-17、19、21、22
ディープソケット(6角)3S-10L、12L
ディープソケット(12角)3D-13L、14L、17L
ヘキサゴンソケット(強力タイプ)3KH-03、04、05、06、08、10、12
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH3H
T形スライドハンドルSL30
エクステンションバー305(75mm)、306(150mm)
ボールジョイントBJ30
ツールケースMCT3
 関連画像1
ラチェットハンドル

極限まで無駄を省き、薄型・軽量・コンパクト化を実現。ヘッド部に歯数72枚のギアを内蔵し、送り角5°を実現。歯数を増やしつつもギアとカムが8段噛合う新機構(クサビ式)にすることで、確実な仕事と、効率の良い操作性を両立しました。小刻みに、そして軽やかに響く新たなクリック音が、作業へと没頭させることでしょう。

首振ラチェットハンドル 関連画像2

こだわりのグリップデザイン

中央部にある統一デザインされたTONEのロゴは、ブランドのアイデンティティを表現するだけでなく滑り止めの機能も果たした合理的なデザイン。
グリップ部は、回転方向に力を加えた際に必要な強度を確保しながら製品の軽量化のために余肉を削ぎ落としたI字断面グリップ。
美しい光沢梨地仕上げ。

注意・禁止事項

注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • ボルト・ナットのサイズに合ったものを使用してください。
  • ソケットは完全にナットがかくれるまで差し込んで使用してください。(図1)
  • ラチェットハンドルの操作はゆっくりとしてください。
  • 左右の切り替えは完全にしてください。歯と爪の噛み合いが不完全となり、爪や歯が破損し、空回りして滑って危険です。(図2)
  • ラチェットハンドル内部にゴミが付着すると噛み合いが悪くなります。定期的に点検してください。
  • 柄にパイプを継ぎ足して使用しないでください。過大負荷により破損して大変危険です。(図3)
  • ハンマーなどで叩いて衝撃を与えないでください。(図4)
  • ハンマー代わりに使用しないでください。
  • 角ドライブ(凸差込角)は根元まで完全に差し込んでください。(図5)
  • 角ドライブ凹部ボール溝の規格が違うとソケット類がホールドできない時があります。
  • ショックを与えるとホールド機構が外れる時があります。
  • ジョイント類は凸ドライブと凹ドライブとその間の部品で構成され、トルク伝達効率が低く、衝撃トルクに弱いので乱暴に使用しないでください。JIS・ISO規格ともにラチェットハンドルに比べ約半分の強さです。(図6)
  • アタッチメント類を2ヶ以上連結しないでください。
  • ヘキサゴンソケット以外は動力工具には使用しないでください。
  • ケースから工具を出し入れする時は、手を挟み込まないように注意してください。
ミックスソケットレンチセット 関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミックスソケットレンチセット MX300の型番MX300のページです。 型番MX300に関する仕様情報を記載しております。
ミックスソケットレンチセット MX300のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミックスソケットレンチセット MX300
3/8"DRディープソケットセットEA617AK-300
1/4"DRディープソケット(インチ/十二角)EA618AE-300
3/8"DR/8~19mm(7個組)ボルトリムーバーソケットセットEA617DJ-300
1/2"DRホイールナット用薄型ロングインパクトソケットセットEA164GT-300・301
インパクト用エクステンションバー (差込角12.7mm)
メーカーTONEエスコエスコエスコエスコトップ工業
通常価格25,64114,94614,8154,4107,050 -5,250
通常出荷日在庫品1日目1日目2日目1日目5日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用インパクト用インパクト用
ソケット形状6角/12角/ジョイント類/六角穴付ボルト用6角6角12角特殊6角4角
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)9.59.536.359.5312.712.7
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)3/83/81/43/81/21/2
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品単品 エクステンションバー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング