ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ヘキサゴンソケットレンチセット H2072

通常単価(税別)
7,990
税込単価
8,789
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

差込角6.35mmの手工具用9点セット。【特長】・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用・72枚ギヤ...

詳細を確認

型番:

H2072
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

H2072の仕様・寸法情報

用途
手作業用
ソケット形状
六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)
二面幅寸法(S寸法)
M2 / P2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)
6.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)
1/4
単品・セット区分
セット品
対辺寸法(mm)
3、4、5、6、8
JANコード
4953488093155
トラスココード
122-1060
先端規格
M2、P2
質量(g)
800
質量(g)
800

型番リスト

表示件数
型番
H2072
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,990
( 8,789 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

差込角6.35mmの手工具用9点セット。
【特長】
・新型メタルケースと丈夫な梨地トレーを採用
・72枚ギヤの新タイプラチェットハンドルを搭載し、更に内容充実
・ヘキサゴンソケット7個、ハンドル2個のスタンダードセット
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンスに最適

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 化粧箱寸法:W206×D117×H45mm
  • 質量:0.8kg
  • トレー:TCH20720
  • 「次世代工具シリーズ」のハンドルを採用。
  • グッドデザイン賞 受賞製品採用

セット内容9点(ソケット:7/ハンドル:2)

製品名製品番号/仕様
ヘキサゴンソケット2H-03、04、05、06、08
ドライバービットソケット2H-M2、P2
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)RH2H
エクステンションバー206(50mm)
ツールケースMCT1

注意・禁止事項

警告
  • Oリング、ピンは正しいサイズのものを確実に固定してください。
  • Oリングとピンは消耗品です。変形、摩耗、劣化などの異常が認められたら、早期に交換してください。回転中にピンなどが飛散して危険です。飛散物から目を保護してください。(図1)
注意
  • 工具は本来の使用目的以外には使用しないでください。
  • 六角穴付きボルトはボルト径の大きさに比べて、六角穴が小さいため、それを駆動するヘキサゴンレンチに対する負担が大きくなります。したがって、取扱いを間違いますと破損してけがの原因になります。
  • 六角寸法に合ったレンチをお選びください。ボルトやヘキサゴンレンチの角部が摩耗し、ヘキサゴンレンチが滑るので大変危険です。インチサイズにミリサイズのヘキサゴンレンチを使用しないでください。
  • ヘキサゴンレンチは六角穴の奥まで完全に挿入し、押しつけながら使用してください。完全に入らない状態で力を入れすぎると、ヘキサゴンレンチが外れる場合がありますので注意してください。(図2)
  • インパクトレンチなど動力工具には使用しないでください。
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072 関連画像

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘキサゴンソケットレンチセット H2072の型番H2072のページです。 型番H2072に関する仕様情報を記載しております。
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘキサゴンソケットレンチセット H2072
ヘキサゴンソケットレンチセット H4100MP
ヘキサゴンソケットレンチセット 400M
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-7
1/4"DRソケットレンチセットEA618H-8
(1/4"DR)ソケットセットEA617AH-2
メーカーTONETONETONEエスコエスコエスコ
通常価格7,99014,75113,7619,62822,1267,400
通常出荷日在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目1日目1日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用/手作業用ジョイント類手作業用/手作業用ジョイント類手作業用
ソケット形状六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)6角六角穴付ボルト用6角/ジョイント類/プラス(+)/マイナス(-)6角/ジョイント類6角/ジョイント類6角
二面幅寸法(S寸法)3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M210 / 12 / 14 / 17 / 19 / 3 / 4 / 5 / 6 / 810 / 12 / 14 / 17 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / P2 / M210 / 12 / 13 / 14 / 5.5 / 6 / 7 / 810 / 11 / 12 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 11/32 / 1/4 / 3/16 / 3/8 / 5/16 / 7/16 / 7/32 / 9/32 / 1/210 / 11 / 12 / 13 / 5 / 5.5 / 6 / 7 / 8
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(mm)6.3512.712.76.356.356.35
差込角(電動ドリルの場合は、軸寸法)(インチ)1/41/21/21/41/41/4
よく一緒に購入される商品

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング