ツール用品技術窓口
六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。【特長】・差込角...
詳細を確認六角穴付きボルトおよび六角穴付き止めネジの締付け、緩め作業に最適なヘキサゴンソケット。
【特長】
・差込角9.5mm。
・強さを高める様々な合金元素を混合、さらに完全な熱処理加工を施すことにより、合金性能を極限まで高めた。
・従来品で得られなかった高トルク、強靭性(衝撃破壊しにくいねばり強さ)を実現。
【用途】
・機械の組立・整備・自動車・バイク・自転車のメンテナンス。

| 型番 | 二面幅寸法(mm) | 寸法(mm) | 質量(g) | ピン適応製品番号 | Oリング適応製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | D | L1 | A | L | ||||
| 3KH-03 | 3 | 17 | 6 | 19 | 48 | 25 | PIN3015S | RINGP14S |
| 3KH-04 | 4 | 17 | 6 | 19 | 48 | 30 | ||
| 3KH-05 | 5 | 17 | 8 | 21 | 50 | 30 | ||
| 3KH-06 | 6 | 19 | 8 | 21 | 50 | 45 | PIN3016S | |
| 3KH-08 | 8 | 19 | - | 24 | 53 | 45 | ||
| 3KH-10 | 10 | 19 | - | 26 | 55 | 70 | ||
| 3KH-12 | 12 | 22 | - | 30 | 60 | 105 | PIN3020S | RINGP18S |

寸法図




KTC(京都機械工具)
ソケットレンチセット(6角タイプ・差込角6.3mm)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

TONE
ラチェットハンドル(ホールドタイプ)
4.1通常価格(税別):3,990円~

TONE
ソケット(6角) 2S
4.3通常価格(税別):685円~

KTC(京都機械工具)
ディープソケット(12角) 差込角6.3mm・9.5mm・12.7mm
5通常価格(税別):1,667円~

TONE
ソケット(12角) 4D
5通常価格(税別):735円~

TONE
エクステンションバー EX30・305・306・307
4.3通常価格(税別):1,095円~

TONE
ヘキサゴンソケット 2H
4.7通常価格(税別):735円~

TONE
ソケット(6角) 3S
4.7通常価格(税別):635円~

TONE
ヘキサゴンソケット 3H
4.7通常価格(税別):760円~

TONE
ソケット(6角) 4S
4.6通常価格(税別):735円~